Einsatz S3000 Uni-LED-Dimmeins. Komfort 2f [540200] System 3000 Universal-LED-Dimmeinsatz Komfort 2fach Gira System 3000 Merkmale: - Zwei unabhängige Ausgänge für zwei Leuchtengruppen. - Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen. - Anschluss von Nebenstellen möglich. - Mit System 3000 Nebenstelleneinsatz 3-Draht in Verbindung mit einem System 3000 Bedienaufsatz 2fach sind beide Ausgänge separat bedienbar. - Automatische oder manuelle Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips (Phasenan- oder Phasenabschnitt). - Anzeige der eingestellten Betriebsart mittels LED. - Lampenschonendes Einschalten. - Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar. - Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. - Minimalhelligkeit einstellbar. - Elektronischer Kurzschlussschutz. - Elektronischer Übertemperaturschutz. - Betrieb mit und ohne Neutralleiteranschluss. - Tastdimmer. Kombination mit RF Bedienaufsatz 1fach / 2fach für KNX - Sensorkanal 1fach bzw. 2fach. - Lokale Steuerung des System 3000 Einsatzes möglich. - Funksteuerung von anderen Geräten für KNX als Sensor möglich. - Funktionsauswahl des Einsatzes: Dimmverhalten und Dimmkennlinie einstellbar, Soft-Ein und Soft-Aus-Funktion, Fading-Funktion, Treppenhausfunktion mit Abschaltvorwarnung, Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion, Zeitverzögerungen. Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funksteuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Stand-by: 0,1 bis 0,5 W Anschlussleistung bei 25 °C pro Ausgang - HV-LED-Lampen (Phasenanschnitt): typ. 3 bis 50 W - HV-LED-Lampen (Phasenabschnitt): typ. 3 bis 100 W - Kompaktleuchtstofflampe: typ. 3 bis 50 W - Glühlampen: 20 bis 210 W - HV-Halogen: 20 bis 210 W - Tronic-Trafos: 20 bis 210 W - elektronischer Trafo mit NV-LED (Phasenanschnitt): typ. 20 bis 50 W - elektronischer Trafo mit NV-LED (Phasenabschnitt): typ. 20 bis 100 W - gewickelter Trafo: 20 bis 210 VA - gewickelter Trafo mit NV-LED: typ. 20 bis 50 VA Nebenstellen - unbeleuchtete mechanische Taster: unbegrenzt - Nebenstelleneinsatz 2-Draht: unbegrenzt - Nebenstelleneinsatz 3-Draht: max. 10 Leitungslänge - Last: max. 100 m - Nebenstelle: max. 100 m Einbautiefe: 30 mm Montage: in Gerätedose nach DIN 49073 Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Hinweise: - Grundsätzlich ist der Betrieb des Dimmers ohne Anschluss des Neutralleiters möglich, einige LED- und CFLi-Leuchtmittel machen zur Vermeidung von Flackererscheinungen jedoch den Neutralleiteranschluss erforderlich. - Beim Betrieb ohne Neutralleiter erhöht sich die Mindestlast für Glühlampen, HV-Halogen, Tronic-Trafos und gewickelte Trafos auf 50 W. - Elektronische Trafos und Vorschaltgeräte für LED-Leuchtmittel können in dem vom Hersteller angegebenen Dimmverfahren betrieben werden. - Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5402 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 166,05 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx