Einsatz S3000 Uni-LED-Dimmeins. Standard [540000] System 3000 Universal-LED-Dimmeinsatz Standard Gira System 3000 Merkmale: - Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen. - Automatische oder manuelle Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips (Phasenan- oder Phasenabschnitt). - Anzeige der eingestellten Betriebsart mittels LED. - Lampenschonendes Einschalten. - Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar. - Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. - Minimalhelligkeit einstellbar. - Elektronischer Kurzschlussschutz. - Elektronischer Übertemperaturschutz. - Betrieb mit und ohne Neutralleiteranschluss. - Tastdimmer. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Stand-by: 0,1 bis 0,5 W Anschlussleistung bei 25 °C - HV-LED-Lampen (Phasenanschnitt): typ. 3 bis 60 W - HV-LED-Lampen (Phasenabschnitt): typ. 3 bis 120 W - Kompaktleuchtstofflampe: typ. 3 bis 60 W - Glühlampen: 20 bis 210 W - HV-Halogen: 20 bis 210 W - Tronic-Trafos: 20 bis 210 W - elektronischer Trafo mit NV-LED (Phasenanschnitt): typ. 20 bis 60 W - elektronischer Trafo mit NV-LED (Phasenabschnitt): typ. 20 bis 120 W - gewickelter Trafo: 20 bis 210 VA - gewickelter Trafo mit NV-LED: typ. 20 bis 60 VA Leitungslänge - Last: max. 100 m Einbautiefe: 24 mm Montage: in Gerätedose nach DIN 49073 Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Hinweise: - Grundsätzlich ist der Betrieb des Dimmers ohne Anschluss des Neutralleiters möglich, einige LED- und CFLi-Leuchtmittel machen zur Vermeidung von Flackererscheinungen jedoch den Neutralleiteranschluss erforderlich. - Beim Betrieb ohne Neutralleiter erhöht sich die Mindestlast für Glühlampen, HV-Halogen, Tronic-Trafos und gewickelte Trafos auf 50 W. - Elektronische Trafos und Vorschaltgeräte für LED-Leuchtmittel können in dem vom Hersteller angegebenen Dimmverfahren betrieben werden. - Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5400 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 82,35 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx