Einsatz S3000 elektr. Schalteins. [540500] System 3000 Elektronischer Schalteinsatz Gira System 3000 Merkmale: - Anschluss von Nebenstellen möglich. - Steuern von thermischen Stellantrieben in Kombination mit einem Raumtemperaturregler-Aufsatz. - Lampenschonendes Einschalten. - Elektronischer Kurzschlussschutz. - Elektronischer Übertemperaturschutz. - Betrieb mit und ohne Neutralleiteranschluss. Betrieb mit Neutralleiter - Schalten von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen oder induktiven Trafos mit Halogen- oder LED-Lampen, schalt oder dimmbare HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen. - Gerät versorgt sich über Außenleiter und Neutralleiter daher erfolgt kein Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt. Betrieb ohne Neutralleiter - Schalten von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen oder induktiven Trafos mit Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen. - Gerät versorgt sich über den Außenleiter und die angeschlossene Last und arbeitet deshalb im Phasenan- oder Phasenabschnittprinzip. - Automatische oder manuelle Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips (Phasenan- oder Phasenabschnitt). - Anzeige der eingestellten Betriebsart mittels LED. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Stand-by: 0,1 bis 0,5 W Anschlussleistung bei 25 °C - HV-LED-Lampen (Phasenanschnitt): typ. 3 bis 100 W - HV-LED-Lampen (Phasenabschnitt): typ. 3 bis 200 W - Kompaktleuchtstofflampe: typ. 3 bis 100 W - Glühlampen: 20 bis 400 W - HV-Halogen: 20 bis 400 W - Tronic-Trafos: 20 bis 400 W - elektronischer Trafo mit NV-LED: typ. 20 bis 100 W - gewickelter Trafo: 20 bis 400 VA - gewickelter Trafo mit NV-LED: typ. 20 bis 100 VA Leitungslänge - Last: max. 100 m - Nebenstelle: max. 100 m Einbautiefe: 24 mm Montage: in Gerätedose nach DIN 49073 Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Hinweise: - Beim Betrieb ohne Neutralleiter erhöht sich die Mindestlast für Glühlampen, HV-Halogen, Tronic-Trafos und gewickelte Trafos auf 50 W. - Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5405 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 74,67 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx