Einsatz S3000 Relaisschalteins. [540300] System 3000 Relaisschalteinsatz Heizung, Lüftung, Raumklima Merkmale: - Schalten von Beleuchtungen und einphasigen Motoren. - Steuern von elektrischen Fußbodenheizungen und thermischen Stellantrieben in Kombination mit einem Raumtemperaturregler-Aufsatz. - Adaptive Nullpunktschaltung. - Anschluss von Nebenstellen möglich. - Automatisches Ausschalten der Last. Nachlaufzeiten in fünf Stufen einstellbar, nicht nachtriggerbar. - Testbetrieb zur Funktionsprüfung. - Betrieb mit Neutralleiteranschluss. Kombination mit RF Bedienaufsatz 1fach / 2fach für KNX - Schaltaktorkanal 1fach oder Heizungsaktor 1fach - Sensorkanal 1fach bzw. 2fach. - Lokale Steuerung des System 3000 Einsatzes möglich. - Funksteuerung von anderen Geräten für KNX als Sensor möglich. - Temperaturerfassung. - Funktionsauswahl des Einsatzes für Schalten: Schließer-/Öffnerbetrieb, Treppenhausfunktion mit Abschaltvorwarnung, Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion, Zeitverzögerungen. Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funksteuerung von anderen Geräten für KNX als Sensor möglich. - Funktionsauswahl des Einsatzes für Raumtemperaturregler: Ansteuerung von 230 V-Stellantrieben, Heiz-, Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb, Umschaltung des Heiz- oder Kühlbetriebs durch Kommunikationsobjekt oder Nebenstelleneingang. PWM- und 2-Punkt-Regler, absolute und relative Sollwertvorgabe, Wärmebedarfsteuerung inkl. Kaskadierung, Ventilschutzfunktion. Zyklische Überwachung der Fußbodentemperatur, Servicebetrieb für Ventilausgang, Frostschutz-Funktion (automatisch oder per Kommunikationsobjekt), Abgleich des Temperatursensors, Boost-Funktion, Sommer- und Winterkompensation, Szenenfunktion (16 Szenen). Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Stand-by: 0,1 bis 0,5 W Schaltstrom ohmsch: 16 A (AC1) Anschlussleistung bei 35 °C - HV-LED-Lampen: typ. 400 W - Kompaktleuchtstofflampe: typ. 500 W - Glühlampen: 2300 W - HV-Halogen: 2300 W - Tronic-Trafos: 1500 W - gewickelter Trafo: 1000 VA - Leuchtstofflampen, unkompensiert: 1200 VA Schaltstrom Motoren: 6 A Kapazitive Last: 920 VA (115 µF) Nachlaufzeit: ohne, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min Einbautiefe: 24 mm Montage: in Gerätedose nach DIN 49073 Umgebungstemperatur: -25 °C bis +45 °C Hinweise: - Bei höherer Umgebungstemperatur als 35 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5403 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 86,44 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx