Flächenschalter Reinweiß S3000 RTR Display [5393112] System 3000 Raumtemperaturregler Display Gira Flächenschalter Reinweiß glänzend Merkmale: - Bedienung über kapazitive Sensorfläche. - Manuelles und zeitgesteuertes Regeln der Raumtemperatur. - Aktuelle Uhrzeit als Schaltzeitpunkt speicherbar, Schnellprogrammierung. - Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, abschaltbar. - Zeitschaltuhr mit drei Speicherbereichen je Speicherbereich Komfort- und Absenkzeitpunkt für Mo-Fr und Sa+So. - Einstellung einer Komfort-, Absenk-, Kühl- und Frostschutztemperatur. - Reglerausgang: Pulsweitenmodulation (PWM) oder 2-Punkt-Regelung. - Aufheizoptimierung (Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht). - Anpassung an Ventile (stromlos offen oder stromlos geschlossen). - Aktivieren des Kühlbetriebs über den Einsatz. - Unterstützt internen und externen Temperaturfühler. - Temperatursturzerkennung. - Bediensperre. - Ventilschutzfunktion. - Display schaltet nach 2 Minuten aus, Dauerhafte Anzeige der aktuellen Uhrzeit möglich. Technische Daten: Ganggenauigkeit pro Monat: ± 10 s Gangreserve: ca. 4 h Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5393 112 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 97,54 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx