Flächenschalter Reinweiß Gira eNet Funk Bedienaufs. [5495112] eNet Funk Bedienaufsatz Gira Flächenschalter Reinweiß glänzend Merkmale: - Betrieb auf Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht des System 3000. - Manuelles, funk- und zeitgesteuertes Bedienen von z. B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern. - Sender zur Funkübertragung von Schalt-, Dimm- und Jalousiebefehlen. - Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft. - Statusrückmeldung an Funksender. - Statusanzeige mit LED. - Auswertung der Nebenstelleneingänge. Funktionen in Kombination mit Jalousieeinsatz: - Positionierung von Behängen über Szenenaufruf. - Position für Sonnenschutz und Dämmerung. - Fahrzeit und Lüftungsposition des Behanges speicherbar. Funktionen in Kombination mit Lichteinsatz: - Szenenbetrieb möglich. - Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar bei Kombination mit Dimmeinsatz. Funktionen in Kombination mit 3-Draht-Nebenstelle: - Spannungsversorgter eNet Sender. - Steuerung von Beleuchtung. - Steuerung von Beschattung. Mit eNet Server ab Version 2.3 einstellbar (abhängig vom Einsatz): - Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM). - Nebenstellenauswertung deaktivieren. - Bediensperren. - Umsteuerzeit bei Jalousien, Rollläden und Markisen einstellbar. - Laufrichtung invertierbar. - Position für Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm. - Maximalhelligkeit, Minimalhelligkeit und Dimmgeschwindigkeit einstellbar. - Funktion der Status-LED einstellbar als Status-LED / Betätigungsanzeige. - Nachlaufzeit. - Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. - Auf- bzw. Abdimmrampe. - Abschaltvorwarnung. - Dauer-Ein, Dauer-Aus. - Hotelfunktion. - Lichtregelung. - Repeaterfunktion. - Update der Gerätesoftware. Technische Daten: Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Funkfrequenz: 868,0 bis 868,6 MHz Reichweite (Freifeld): ca. 100 m Hinweise: - Bei Verwendung eines Aufsatzes aus Metall und/oder eines Abdeckrahmen aus Metall kann es zu Reichweiteneinbußen kommen. - Die Funkzulassung gilt für Staaten der EU und EFTA. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5495 112 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 110,84 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx