Wächter Reinweiß Beweg.m. Cube 240 [244402] Bewegungsmelder Cube 240 Lichtsteuerung Reinweiß glänzend Merkmale: - Automatisches Schalten von Beleuchtung abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. - Automatische temperaturkompensierte Sensorempfindlichkeit. - Dauerlicht (max. 2 h) kann mit einem optionalen Schalter/Taster aktiviert werden. - Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereichs. - Individuelle Anpassung des Erfassungsbereichs über beiliegende, zuschneidbare Abdeckblende. - Abschaltverzögerung einstellbar: 5 s bis 15 min oder Kurzzeitbetrieb 1 s. - Aktuellen Dämmerungswert mit Teach-in-Funktion speichern. - Blendschutz, helligkeitsunabhängige Sensorauswertung für 60 s bei Blendung durch Fremdlicht. - Kurzzeitbetrieb, Ausgang wird für ca. 1 s eingeschaltet. - Fernbedienung optional. - Boden- und Rückfeldüberwachung. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V~, 50/60 Hz Anschlussleistung - HV-LED-Lampen: typ. 200 W - Glühlampen: 2000 W - Leuchtstofflampen, unkompensiert: 1000 VA (cos φ = 0,5) - Leuchtstofflampen, parallelkompensiert: 500 W (45,6 µF) - Leuchtstofflampen, reihenkompensiert: 900 W Kapazitive Belastung: 176 µF Helligkeitswert - Helligkeitswert: 2 bis 1000 lx Einstellregler - Nachlaufzeit: 5 s bis 15 min Anschlussquerschnitt - eindrähtig: max. 2,5 mm² - feindrähtig ohne Aderendhülse: max. 2,5 mm² - feindrähtig mit Aderendhülse: max. 1,5 mm² Schutzgrad: IP54 Umgebungstemperatur: -25 °C bis +55 °C Erfassungswinkel: 240° Montagehöhe 2,50 m - Erfassungsbereich nach vorne, max.: ca. 16 m - Reichweite zu jeder Seite, max.: ca. 16 m Hinweise: - Für die Decken- und Wandmontage im Innen- und Außenbereich geeignet. - Optional: Fernbedienbar über IR-Fernbedienung PIR 3. - Bei "Energiesparlampen" auf hohe Einschaltspitzenströme achten. Eignung der Lampen vor dem Einsatz prüfen! Lieferumfang: - Abdeckblende zur Anpassung des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten. Abmessungen in mm: ohne Linse: 87 x 87 x 85 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2444 02 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 146,97 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Wächter Anthrazit Beweg.m. Cube 240 [244410] Bewegungsmelder Cube 240 Lichtsteuerung Anthrazit Merkmale: - Automatisches Schalten von Beleuchtung abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. - Automatische temperaturkompensierte Sensorempfindlichkeit. - Dauerlicht (max. 2 h) kann mit einem optionalen Schalter/Taster aktiviert werden. - Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereichs. - Individuelle Anpassung des Erfassungsbereichs über beiliegende, zuschneidbare Abdeckblende. - Abschaltverzögerung einstellbar: 5 s bis 15 min oder Kurzzeitbetrieb 1 s. - Aktuellen Dämmerungswert mit Teach-in-Funktion speichern. - Blendschutz, helligkeitsunabhängige Sensorauswertung für 60 s bei Blendung durch Fremdlicht. - Kurzzeitbetrieb, Ausgang wird für ca. 1 s eingeschaltet. - Fernbedienung optional. - Boden- und Rückfeldüberwachung. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V~, 50/60 Hz Anschlussleistung - HV-LED-Lampen: typ. 200 W - Glühlampen: 2000 W - Leuchtstofflampen, unkompensiert: 1000 VA (cos φ = 0,5) - Leuchtstofflampen, parallelkompensiert: 500 W (45,6 µF) - Leuchtstofflampen, reihenkompensiert: 900 W Kapazitive Belastung: 176 µF Helligkeitswert - Helligkeitswert: 2 bis 1000 lx Einstellregler - Nachlaufzeit: 5 s bis 15 min Anschlussquerschnitt - eindrähtig: max. 2,5 mm² - feindrähtig ohne Aderendhülse: max. 2,5 mm² - feindrähtig mit Aderendhülse: max. 1,5 mm² Schutzgrad: IP54 Umgebungstemperatur: -25 °C bis +55 °C Erfassungswinkel: 240° Montagehöhe 2,50 m - Erfassungsbereich nach vorne, max.: ca. 16 m - Reichweite zu jeder Seite, max.: ca. 16 m Hinweise: - Für die Decken- und Wandmontage im Innen- und Außenbereich geeignet. - Optional: Fernbedienbar über IR-Fernbedienung PIR 3. - Bei "Energiesparlampen" auf hohe Einschaltspitzenströme achten. Eignung der Lampen vor dem Einsatz prüfen! Lieferumfang: - Abdeckblende zur Anpassung des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten. Abmessungen in mm: ohne Linse: 87 x 87 x 85 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2444 10 Anthrazit Menge: 0 Stk Einzelpreis: 152,15 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx