System 106 Bronze Sprachmodul [5563921] System 106 Sprachmodul Gira Türstationen Bronze Das Gira System 106 ist ein Installationssystem aus Echtmetall in puristisch-edlem Design ohne Rahmen, basierend auf einem Grundmaß von 106,5 × 106,5 mm. Mit der modularen Türstation im Gira System 106 beginnt Gastlichkeit schon vor der Haustür. Von Ruftasten-, Sprach- und Kameramodul bis hin zum Info- und Blindmodul präsentieren sich alle Funktionen in einem stimmigen Gesamtbild. Im Dunkeln sorgen die hinterleuchteten Ruftasten mit Beschriftungsfeld für gute Lesbarkeit und eine ansprechende Erscheinung. Individuell anpassbar durch modularen Aufbau Das System 106 kann in Ein-und Mehrfamilienhäusern, aber auch in Bürogebäuden, Industrieobjekten und Hotels eingesetzt werden. Der modulare Aufbau ermöglicht es, das System in Größe, Design und Funktionalität individuell an den jeweiligen Bedarf anzupassen. Erweiterungen und Änderungen sind durch Modulaustausch jederzeit einfach möglich. Selbst ein reiner Frontwechsel ist mit dem System möglich. Somit kann das Erscheinungsbild der Anlage auch nachträglich von z. B. Verkehrsweiß auf die Oberfläche Edelstahl geändert werden, ohne dabei die Elektronikeinheiten mit tauschen zu müssen. Hochwertige Materialien Die Module sind rahmenlos mit Echtmaterial-Designfronten in gebürstetem Edelstahl, eloxiertem Aluminium C-0 und einer verkehrsweiß (RAL 9016) lackierten Metalllegierung erhältlich: robuste Materialien, die für Langlebigkeit sorgen. Kamera- und DIN 18040 Anzeigemodul verfügen über eine Schwarzglasabdeckung. Einfache Installation und stufenweise Montage Das System kann parallel zum Baufortschritt in verschiedenen Stufen installiert werden. So ist es möglich, beim Rohbau zunächst nur den unteren Teil des Aufputz-Gehäuses zu montieren, Leitungen und Module können dann hinzugefügt werden, wenn sie gebraucht werden. Individuelle Beschriftungsmöglichkeiten Ruftasten- und Info-Module können über den Gira Beschriftungsservice individuell laserbeschriftet werden. Merkmale: - Die Freisprechfunktion ermöglicht die Kommunikation zwischen innen und außen. - Ein hochwertiges Mikrofon und ein wetterfester Lautsprecher sorgen für gute Verständigung. - Spannungsversorgung über 2-Draht Bus. Zusätzlicher Anschluss für ZV (z. B. notwendig ab 3. Kameramodul). - Alle anderen System 106 Module (außer Türstationsmodul) werden über das Sprachmodul mit Spannung versorgt. Technische Daten: Spannungsversorgung - System: Flachbandkabel, 10-polig - 2-Draht-Bus: über Steuergerät oder über ZV (DC 24 V 300 mA) Leistungsaufnahme - Maximal: 1 W - Stand-by-Betrieb: 200 mW Anschlüsse - 2-Draht-Bus: 1 x Steckklemme - ZV: 1 x Steckklemme - System: 2 x Steckerleiste - Video (analog): 1 x Steckerleiste Umgebungstemperatur: -25 °C bis +70 °C Schutzklasse: IP54 Abmessungen in mm: 106,5 x 106,5 x Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5563 921 Bronze Menge: 0 Stk Einzelpreis: 405,40 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 106 Schwarz m Sprachmodul [5563925] System 106 Sprachmodul Gira Türstationen Schwarz matt Das Gira System 106 ist ein Installationssystem aus Echtmetall in puristisch-edlem Design ohne Rahmen, basierend auf einem Grundmaß von 106,5 × 106,5 mm. Mit der modularen Türstation im Gira System 106 beginnt Gastlichkeit schon vor der Haustür. Von Ruftasten-, Sprach- und Kameramodul bis hin zum Info- und Blindmodul präsentieren sich alle Funktionen in einem stimmigen Gesamtbild. Im Dunkeln sorgen die hinterleuchteten Ruftasten mit Beschriftungsfeld für gute Lesbarkeit und eine ansprechende Erscheinung. Individuell anpassbar durch modularen Aufbau Das System 106 kann in Ein-und Mehrfamilienhäusern, aber auch in Bürogebäuden, Industrieobjekten und Hotels eingesetzt werden. Der modulare Aufbau ermöglicht es, das System in Größe, Design und Funktionalität individuell an den jeweiligen Bedarf anzupassen. Erweiterungen und Änderungen sind durch Modulaustausch jederzeit einfach möglich. Selbst ein reiner Frontwechsel ist mit dem System möglich. Somit kann das Erscheinungsbild der Anlage auch nachträglich von z. B. Verkehrsweiß auf die Oberfläche Edelstahl geändert werden, ohne dabei die Elektronikeinheiten mit tauschen zu müssen. Hochwertige Materialien Die Module sind rahmenlos mit Echtmaterial-Designfronten in gebürstetem Edelstahl, eloxiertem Aluminium C-0 und einer verkehrsweiß (RAL 9016) lackierten Metalllegierung erhältlich: robuste Materialien, die für Langlebigkeit sorgen. Kamera- und DIN 18040 Anzeigemodul verfügen über eine Schwarzglasabdeckung. Einfache Installation und stufenweise Montage Das System kann parallel zum Baufortschritt in verschiedenen Stufen installiert werden. So ist es möglich, beim Rohbau zunächst nur den unteren Teil des Aufputz-Gehäuses zu montieren, Leitungen und Module können dann hinzugefügt werden, wenn sie gebraucht werden. Individuelle Beschriftungsmöglichkeiten Ruftasten- und Info-Module können über den Gira Beschriftungsservice individuell laserbeschriftet werden. Merkmale: - Die Freisprechfunktion ermöglicht die Kommunikation zwischen innen und außen. - Ein hochwertiges Mikrofon und ein wetterfester Lautsprecher sorgen für gute Verständigung. - Spannungsversorgung über 2-Draht Bus. Zusätzlicher Anschluss für ZV (z. B. notwendig ab 3. Kameramodul). - Alle anderen System 106 Module (außer Türstationsmodul) werden über das Sprachmodul mit Spannung versorgt. Technische Daten: Spannungsversorgung - System: Flachbandkabel, 10-polig - 2-Draht-Bus: über Steuergerät oder über ZV (DC 24 V 300 mA) Leistungsaufnahme - Maximal: 1 W - Stand-by-Betrieb: 200 mW Anschlüsse - 2-Draht-Bus: 1 x Steckklemme - ZV: 1 x Steckklemme - System: 2 x Steckerleiste - Video (analog): 1 x Steckerleiste Umgebungstemperatur: -25 °C bis +70 °C Schutzklasse: IP54 Abmessungen in mm: 106,5 x 106,5 x Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5563 925 Schwarz matt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 405,40 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx