Türko Reinweiß Türstation Video AP 3f [127066] Türstation Video AP 3fach Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Reinweiß Merkmale: - Komplett vormontierte Türstation AP für die senkrechte Aufputz-Montage. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich. - Im Design des Schalterprogramms Gira TX_44. - Verwindungssteifes Aufputz-Gehäuse durch Aluminiumprofil. - Abdeckrahmen aus bruchsicherem Thermoplast mit hoher UV-Stabilität sowie einer kratzfesten, pflegeleichten Oberfläche. - Diebstahlschutz mittels Schrauben mit Innensechsrund. - Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. - Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur. - Wetterfester Lautsprecher. - Hochwertiges Elektretmikrofon. - Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung). - Quittungston bei Ruftastenbetätigung. - Sprechlautstärke einstellbar. - Weiße Ruftastenausleuchtung in LED-Technologie. Durch die wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht. - Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff. - Namensschild des Ruftasters ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar. - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de oder die Gira Beschriftungssoftware. - Automatische Tag- bzw. Nachtumschaltung: Die Kamera schaltet ab einer definierten Umgebungshelligkeit von Tagbetrieb (Farbdarstellung) auf Nachtbetrieb (Schwarz-Weiß-Darstellung) und umgekehrt. Aufgrund der hohen Lichtempfindlichkeit im Nachtbetrieb werden gute Darstellungsergebnisse auch bei schlechten Lichtverhältnissen erreicht. - Leuchtdioden sorgen im Nachtbetrieb für eine gleichmäßige Gesichtsfeldausleuchtung im Nahbereich. - Kamera horizontal und vertikal um 20° manuell schwenkbar. In Kombination mit dem Weitwinkelobjektiv ergibt sich daraus ein sehr großer Sichtwinkel. - Automatische Gegenlichtkompensation. - Automatischer Weißabgleich. - Automatische Verstärkungsregelung (AGC). - Integrierte Kameraheizung mit Temperaturerfassung. - Spritzwasserdichte Abdeckung. - Kameraabdeckung aus schlagfestem Kunststoff, bei Beschädigung, z. B. durch Vandalismus, leicht austauschbar. Technische Daten: Spannungsversorgung: über 2-Draht-Bus Anschlüsse - 2-Draht-Bus: 2 x Schraubklemme - Zusatzversorgung: 2 x Schraubklemme Schutzart: IP44 Umgebungstemperatur: -25 °C bis +70 °C Bildaufnahmeelement: CCD-Sensor 0,85 cm (1/3″) Weitwinkelobjektiv: 150° Sichtbarer Erfassungsbereich: 100° Erfassbarer Bereich (bei 20° Schwenkung): 140° Farbsystem: PAL Bildelemente: 500 (H) x 582 (V) Horizontale Auflösung: 380 TV-Linien Umschaltschwelle Farbbetrieb auf SW-Betrieb: 1 lx Lichtempfindlichkeit im SW-Betrieb: 0,1 lx Elektronische Blende Verschlusszeit: bis zu 1/100000 s IR-Filter: integriert Empfohlene Montagehöhe Kamera: 1,50 m Hinweise: - Nicht benötigte Ruftasten lassen sich mit der Ruftastenabdeckung für Ruftaster 3fach abdecken. Abmessungen in mm: ohne Kamera: B 110 x H 253 x T 19 mit Kamera: B 110 x H 253 x T 40 Namensschilder: B 62 x H 18 x T - Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1270 66 Reinweiß Menge: 0 Stk Einzelpreis: 1.277,69 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Türko Anthrazit Türstation Video AP 3f [127067] Türstation Video AP 3fach Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Anthrazit Merkmale: - Komplett vormontierte Türstation AP für die senkrechte Aufputz-Montage. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich. - Im Design des Schalterprogramms Gira TX_44. - Verwindungssteifes Aufputz-Gehäuse durch Aluminiumprofil. - Abdeckrahmen aus bruchsicherem Thermoplast mit hoher UV-Stabilität sowie einer kratzfesten, pflegeleichten Oberfläche. - Diebstahlschutz mittels Schrauben mit Innensechsrund. - Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. - Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur. - Wetterfester Lautsprecher. - Hochwertiges Elektretmikrofon. - Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung). - Quittungston bei Ruftastenbetätigung. - Sprechlautstärke einstellbar. - Weiße Ruftastenausleuchtung in LED-Technologie. Durch die wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht. - Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff. - Namensschild des Ruftasters ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar. - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de oder die Gira Beschriftungssoftware. - Automatische Tag- bzw. Nachtumschaltung: Die Kamera schaltet ab einer definierten Umgebungshelligkeit von Tagbetrieb (Farbdarstellung) auf Nachtbetrieb (Schwarz-Weiß-Darstellung) und umgekehrt. Aufgrund der hohen Lichtempfindlichkeit im Nachtbetrieb werden gute Darstellungsergebnisse auch bei schlechten Lichtverhältnissen erreicht. - Leuchtdioden sorgen im Nachtbetrieb für eine gleichmäßige Gesichtsfeldausleuchtung im Nahbereich. - Kamera horizontal und vertikal um 20° manuell schwenkbar. In Kombination mit dem Weitwinkelobjektiv ergibt sich daraus ein sehr großer Sichtwinkel. - Automatische Gegenlichtkompensation. - Automatischer Weißabgleich. - Automatische Verstärkungsregelung (AGC). - Integrierte Kameraheizung mit Temperaturerfassung. - Spritzwasserdichte Abdeckung. - Kameraabdeckung aus schlagfestem Kunststoff, bei Beschädigung, z. B. durch Vandalismus, leicht austauschbar. Technische Daten: Spannungsversorgung: über 2-Draht-Bus Anschlüsse - 2-Draht-Bus: 2 x Schraubklemme - Zusatzversorgung: 2 x Schraubklemme Schutzart: IP44 Umgebungstemperatur: -25 °C bis +70 °C Bildaufnahmeelement: CCD-Sensor 0,85 cm (1/3″) Weitwinkelobjektiv: 150° Sichtbarer Erfassungsbereich: 100° Erfassbarer Bereich (bei 20° Schwenkung): 140° Farbsystem: PAL Bildelemente: 500 (H) x 582 (V) Horizontale Auflösung: 380 TV-Linien Umschaltschwelle Farbbetrieb auf SW-Betrieb: 1 lx Lichtempfindlichkeit im SW-Betrieb: 0,1 lx Elektronische Blende Verschlusszeit: bis zu 1/100000 s IR-Filter: integriert Empfohlene Montagehöhe Kamera: 1,50 m Hinweise: - Nicht benötigte Ruftasten lassen sich mit der Ruftastenabdeckung für Ruftaster 3fach abdecken. Abmessungen in mm: ohne Kamera: B 110 x H 253 x T 19 mit Kamera: B 110 x H 253 x T 40 Namensschilder: B 62 x H 18 x T - Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1270 67 Anthrazit Menge: 0 Stk Einzelpreis: 1.290,96 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Türko F Alu Türstation Video AP 3f [127065] Türstation Video AP 3fach Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Farbe Alu Merkmale: - Komplett vormontierte Türstation AP für die senkrechte Aufputz-Montage. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich. - Im Design des Schalterprogramms Gira TX_44. - Verwindungssteifes Aufputz-Gehäuse durch Aluminiumprofil. - Abdeckrahmen aus bruchsicherem Thermoplast mit hoher UV-Stabilität sowie einer kratzfesten, pflegeleichten Oberfläche. - Diebstahlschutz mittels Schrauben mit Innensechsrund. - Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. - Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur. - Wetterfester Lautsprecher. - Hochwertiges Elektretmikrofon. - Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung). - Quittungston bei Ruftastenbetätigung. - Sprechlautstärke einstellbar. - Weiße Ruftastenausleuchtung in LED-Technologie. Durch die wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht. - Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff. - Namensschild des Ruftasters ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar. - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de oder die Gira Beschriftungssoftware. - Automatische Tag- bzw. Nachtumschaltung: Die Kamera schaltet ab einer definierten Umgebungshelligkeit von Tagbetrieb (Farbdarstellung) auf Nachtbetrieb (Schwarz-Weiß-Darstellung) und umgekehrt. Aufgrund der hohen Lichtempfindlichkeit im Nachtbetrieb werden gute Darstellungsergebnisse auch bei schlechten Lichtverhältnissen erreicht. - Leuchtdioden sorgen im Nachtbetrieb für eine gleichmäßige Gesichtsfeldausleuchtung im Nahbereich. - Kamera horizontal und vertikal um 20° manuell schwenkbar. In Kombination mit dem Weitwinkelobjektiv ergibt sich daraus ein sehr großer Sichtwinkel. - Automatische Gegenlichtkompensation. - Automatischer Weißabgleich. - Automatische Verstärkungsregelung (AGC). - Integrierte Kameraheizung mit Temperaturerfassung. - Spritzwasserdichte Abdeckung. - Kameraabdeckung aus schlagfestem Kunststoff, bei Beschädigung, z. B. durch Vandalismus, leicht austauschbar. Technische Daten: Spannungsversorgung: über 2-Draht-Bus Anschlüsse - 2-Draht-Bus: 2 x Schraubklemme - Zusatzversorgung: 2 x Schraubklemme Schutzart: IP44 Umgebungstemperatur: -25 °C bis +70 °C Bildaufnahmeelement: CCD-Sensor 0,85 cm (1/3″) Weitwinkelobjektiv: 150° Sichtbarer Erfassungsbereich: 100° Erfassbarer Bereich (bei 20° Schwenkung): 140° Farbsystem: PAL Bildelemente: 500 (H) x 582 (V) Horizontale Auflösung: 380 TV-Linien Umschaltschwelle Farbbetrieb auf SW-Betrieb: 1 lx Lichtempfindlichkeit im SW-Betrieb: 0,1 lx Elektronische Blende Verschlusszeit: bis zu 1/100000 s IR-Filter: integriert Empfohlene Montagehöhe Kamera: 1,50 m Hinweise: - Nicht benötigte Ruftasten lassen sich mit der Ruftastenabdeckung für Ruftaster 3fach abdecken. Abmessungen in mm: ohne Kamera: B 110 x H 253 x T 19 mit Kamera: B 110 x H 253 x T 40 Namensschilder: B 62 x H 18 x T - Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1270 65 Farbe Alu Menge: 0 Stk Einzelpreis: 1.290,96 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx