Türko Reinweiß Türstation AP 6f [126866] Türstation AP 6fach Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Reinweiß Merkmale: - Komplett vormontierte Türstation AP für die senkrechte Aufputz-Montage. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich. - Im Design des Schalterprogramms Gira TX_44. - Verwindungssteifes Aufputz-Gehäuse durch Aluminiumprofil. - Abdeckrahmen aus bruchsicherem Thermoplast mit hoher UV-Stabilität sowie einer kratzfesten, pflegeleichten Oberfläche. - Diebstahlschutz mittels Schrauben mit Innensechsrund. - Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. - Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur. - Wetterfester Lautsprecher. - Hochwertiges Elektretmikrofon. - Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung). - Quittungston bei Ruftastenbetätigung. - Sprechlautstärke einstellbar. - Weiße Ruftastenausleuchtung in LED-Technologie. Durch die wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht. - Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff. - Namensschild des Ruftasters ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar. - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de oder die Gira Beschriftungssoftware. - Geringe Aufbauhöhe von nur 19 mm. Technische Daten: Spannungsversorgung: DC 26 V ± 2 V (über 2-Draht-Bus) Anschlüsse - 2-Draht-Bus: 2 x Schraubklemme - Zusatzversorgung: 2 x Schraubklemme Schutzart: IP44 Umgebungstemperatur: -25 °C bis +70 °C Hinweise: - Nicht benötigte Ruftasten lassen sich mit der Ruftastenabdeckung für Ruftaster 3fach abdecken. Abmessungen in mm: B 110 x H 253 x T 19 Namensschilder: B 62 x H 18 x T - Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1268 66 Reinweiß Menge: 0 Stk Einzelpreis: 425,83 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Türko Anthrazit Türstation AP 6f [126867] Türstation AP 6fach Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Anthrazit Merkmale: - Komplett vormontierte Türstation AP für die senkrechte Aufputz-Montage. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich. - Im Design des Schalterprogramms Gira TX_44. - Verwindungssteifes Aufputz-Gehäuse durch Aluminiumprofil. - Abdeckrahmen aus bruchsicherem Thermoplast mit hoher UV-Stabilität sowie einer kratzfesten, pflegeleichten Oberfläche. - Diebstahlschutz mittels Schrauben mit Innensechsrund. - Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. - Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur. - Wetterfester Lautsprecher. - Hochwertiges Elektretmikrofon. - Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung). - Quittungston bei Ruftastenbetätigung. - Sprechlautstärke einstellbar. - Weiße Ruftastenausleuchtung in LED-Technologie. Durch die wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht. - Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff. - Namensschild des Ruftasters ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar. - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de oder die Gira Beschriftungssoftware. - Geringe Aufbauhöhe von nur 19 mm. Technische Daten: Spannungsversorgung: DC 26 V ± 2 V (über 2-Draht-Bus) Anschlüsse - 2-Draht-Bus: 2 x Schraubklemme - Zusatzversorgung: 2 x Schraubklemme Schutzart: IP44 Umgebungstemperatur: -25 °C bis +70 °C Hinweise: - Nicht benötigte Ruftasten lassen sich mit der Ruftastenabdeckung für Ruftaster 3fach abdecken. Abmessungen in mm: B 110 x H 253 x T 19 Namensschilder: B 62 x H 18 x T - Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1268 67 Anthrazit Menge: 0 Stk Einzelpreis: 439,96 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Türko F Alu Türstation AP 6f [126865] Türstation AP 6fach Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Farbe Alu Merkmale: - Komplett vormontierte Türstation AP für die senkrechte Aufputz-Montage. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich. - Im Design des Schalterprogramms Gira TX_44. - Verwindungssteifes Aufputz-Gehäuse durch Aluminiumprofil. - Abdeckrahmen aus bruchsicherem Thermoplast mit hoher UV-Stabilität sowie einer kratzfesten, pflegeleichten Oberfläche. - Diebstahlschutz mittels Schrauben mit Innensechsrund. - Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. - Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur. - Wetterfester Lautsprecher. - Hochwertiges Elektretmikrofon. - Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung). - Quittungston bei Ruftastenbetätigung. - Sprechlautstärke einstellbar. - Weiße Ruftastenausleuchtung in LED-Technologie. Durch die wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht. - Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff. - Namensschild des Ruftasters ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar. - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de oder die Gira Beschriftungssoftware. - Geringe Aufbauhöhe von nur 19 mm. Technische Daten: Spannungsversorgung: DC 26 V ± 2 V (über 2-Draht-Bus) Anschlüsse - 2-Draht-Bus: 2 x Schraubklemme - Zusatzversorgung: 2 x Schraubklemme Schutzart: IP44 Umgebungstemperatur: -25 °C bis +70 °C Hinweise: - Nicht benötigte Ruftasten lassen sich mit der Ruftastenabdeckung für Ruftaster 3fach abdecken. Abmessungen in mm: B 110 x H 253 x T 19 Namensschilder: B 62 x H 18 x T - Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1268 65 Farbe Alu Menge: 0 Stk Einzelpreis: 440,07 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx