Gira eNet Funk Uni-Sender 2f Mini [545300] eNet Funk Universalsender 2fach Mini Gira System 55 Merkmale: - Der eNet Funk Universalsender ermöglicht die Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an geeignete eNet Funkempfänger. - Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter. - Erkennen von Spannungspegeln und -wechseln am Eingang. - Anschluss einer externen Status-LED. - Anzeige Übertragungsstatus. - Betriebsarten: 1fach Schalten/Dimmen/Jalousie, 1fach Automatikfunktion, 2fach Schalten/Dimmen/Tastbetrieb, 2fach Automatikfunktion. Mit eNet Server einstellbar: - Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0. - 2fach Jalousie. - Bediensperren. - Verbindungen einrichten freigegeben bzw. gesperrt. - Status für Zwangsführung. - Szenen Alles-Ein bzw. Alles-Aus, Schwellwertszenen und individuelle Szenen konfigurierbar. - Konfiguration von Szenentaste über eNet SMART HOME App (Wenn-Dann-Regeln) zum Auslösen von Aktionen, Szenen, Zeitschaltuhren. - Repeaterfunktion. - Update der Gerätesoftware. - Lokalisierung des Geräts. Technische Daten: Nennspannung: AC 110 V bis 230 V, 50/60 Hz Stand-by: 0,5 W Eingänge - Leitungslänge: max. 100 m - Eingangsstrom: 2 mA - Signaldauer: min. 200 ms Ausgang Status-LED - Nennspannung: AC 110 V bis 230 V - Ausgangsstrom: 40 mA Abmessungen in mm: Ø 53 x H 23 x Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5453 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 67,39 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx