Türko Reinweiß Wohnungsstation Video AP 7 [120903] Wohnungsstation Video AP 7 Gira Wohnungsstationen Reinweiß glänzend Merkmale: - Komplett vormontierte Einheit mit einem 17,78 cm (7") großen TFT-Farbdisplay und komfortabler Freisprechfunktion. - Vollflächige Glasfront mit Touchfunktionalität und taktiler Rückmeldung. - Direkte Wandmontage oder Wandmontage mit Unterputz-Gerätedose bzw. Hohlwanddose. - Montage mit Standfuß für Platzierung auf Möbelstücken. Technische Daten: Spannungsversorgung: DC 26 V ±2 V Anschlüsse - 2-Draht-Bus: 2 x Steckklemme - Zusatzversorgung: 2 x Steckklemme - Etagenruftaster: 2 x Steckklemme Display - Diagonale: 17,78 cm (= 7″) - Farbsystem: PAL - Auflösung: 1024 x 600 Bildpunkte microSD-Karte - Typ: SDHC - SDHC Speicherkapazität: 32 GB - Dateisystem: FAT 32 Umgebungstemperatur: -5 ºC bis +50 ºC Abmessungen in mm: B 181 x H 123 x T 24 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1209 03 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 649,00 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Türko Schwarz m Wohnungsstation Video AP 7 [1209005] Wohnungsstation Video AP 7 Gira Wohnungsstationen Schwarz matt Merkmale: - Komplett vormontierte Einheit mit einem 17,78 cm (7") großen TFT-Farbdisplay und komfortabler Freisprechfunktion. - Vollflächige Glasfront mit Touchfunktionalität und taktiler Rückmeldung. - Direkte Wandmontage oder Wandmontage mit Unterputz-Gerätedose bzw. Hohlwanddose. - Montage mit Standfuß für Platzierung auf Möbelstücken. Technische Daten: Spannungsversorgung: DC 26 V ±2 V Anschlüsse - 2-Draht-Bus: 2 x Steckklemme - Zusatzversorgung: 2 x Steckklemme - Etagenruftaster: 2 x Steckklemme Display - Diagonale: 17,78 cm (= 7″) - Farbsystem: PAL - Auflösung: 1024 x 600 Bildpunkte microSD-Karte - Typ: SDHC - SDHC Speicherkapazität: 32 GB - Dateisystem: FAT 32 Umgebungstemperatur: -5 ºC bis +50 ºC Abmessungen in mm: B 181 x H 123 x T 24 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1209 005 Schwarz matt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 649,00 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx