Zubehör Toolbox TKS-IP-Datenschnittst. [559999] Toolbox für TKS-IP-Datenschnittstelle Gira Systemgeräte Merkmale: - Werkzeug zur effizienten und komfortablen Inbetriebnahme von Türkommunikations-Systemen. - Zur Parametrierung von Gira Türkommunikations-Systemen in Verbindung mit dem GPA (Gira Projekt Assistent). Der GPA steht kostenlos im Gira Downloadbereich zur Verfügung. - Türkommunikations-Systeme können außerhalb einer Baustelle, und sogar noch bevor die Artikel ausgeliefert sind, parametriert werden. Vor Ort erfolgt die Inbetriebnahme bequem und effizient durch Übertragung der Projektdaten in die Anlage per Netzwerkkabel. - Die Inbetriebnahme-Box wird in einem handlichen, stabilen Koffer geliefert, der alle Anschlüsse bereithält und die TKS-IP-Datenschnittstelle mit Strom versorgt. Technische Daten: Spannungsversorgung: AC 230 V~ Anschlüsse - Netzspannung: 1 x - Netzwerk: 1 x RJ45 - TK-Bus: 1 x Hinweise: - Zur Parametrierung ist der Gira Projekt Assistent (GPA) erforderlich, dieser steht kostenlos im Gira Downloadbereich zur Verfügung. Lieferumfang: - Die TKS-IP-Datenschnittstelle (Best.-Nr.: 5500 000), die Spannungsversorgung (Best.-Nr.: 5319 00) und Anschlussleitungen sind im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5599 99 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 326,12 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx