Elektronik Spannungsvers. DC 12 V UP [521900] Spannungsversorgung DC 12 V Unterputz Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Technische Daten: Eingangsspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Eingangsstrom: 0,3 A Ausgangsspannung: DC 12 V Leistungsaufnahme: max. 4,8 W Schutzart: IP20 Klasse: II Umgebungstemperatur: -5 °C bis +50 °C Hinweise: - Erfüllt die Norm 61558-1. - Nur zur Installation in Innenräumen. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5219 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 74,02 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx