Alarm Connect Reinweiß Funk Innensirene [523103] Funk Innensirene Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Reinweiß glänzend Merkmale: - Zur akustischen Alarmierung im Innenbereich. - Integrierter Sabotageschutz. Technische Daten: Spannungsversorgung - extern: AC 230 V, 50/60 Hz, 0,3 A - intern (Batterie): DC 3 V Batterie - Typ: 1 x CR123A - UN-Nr.: 3091 Funkfrequenz - Bereich 1: 868,0 bis 868,6 Mhz - Bereich 2: 868,7 bis 869,2 Mhz Reichweite (Freifeld): ca. 100 m Signalton - Lautstärke: ca. 90 dBA Umweltklasse: II Sicherheitsgrad: 2 Luftfeuchtigkeit: 93 % Umgebungstemperatur: -10 °C bis +55 °C Hinweise: - Erfüllt die Norm EN 50131 Klasse 2. - Nur zur Installation in Innenräumen. - Materialien aus Metall (z. B. Abdeckrahmen) können den Funkempfang beeinträchtigen. Lieferumfang: - Batterie zur Notstromversorgung ist im Lieferumfang enthalten. - Tragring (Kunststoff), Tragringadapter und Netzteil sind im Lieferumfang enthalten. Abmessungen in mm: B 126 x H 55 x T 13 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5231 03 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 196,35 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx