Alarm Connect Reinweiß Funk I/O-Modul [525116] Funk I/O-Modul Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Reinweiß glänzend Merkmale: - Das Funk I/O-Modul dient dem Empfang und der Weiterleitung von drahtgebundenen Signalen. An die vier Eingänge und Ausgänge können drahtgebundene Komponenten (z. B. verdrahteter Magnetkontakt am Eingang und Sirene am Ausgang) angeschlossen werden. - Integrierter Sabotagekontakt. Technische Daten: Spannungsversorgung - extern: AC 230 V, 50/60 Hz - intern: DC 3 V Batterie - Typ: 1 x CR123A - UN-Nr.: 3091 Eingangsstrom: 0,8 A Ausgangsspannung: DC 12 V Ausgangsstrom: 250 mA pro Ausgang Funkfrequenz - Bereich 1: 868,0 bis 868,6 Mhz - Bereich 2: 868,7 bis 869,2 Mhz Reichweite (Freifeld): ca. 100 m Anschlüsse - 4 Eingänge: für potenzialfreie Kontakte - 4 Ausgänge: Relaiskontakt Umweltklasse: II Sicherheitsgrad: 2 Luftfeuchtigkeit: 93 % Umgebungstemperatur: -10 °C bis +55 °C Gewicht: ca. 350 g (inkl. Batterie) Hinweise: - Erfüllt die Norm EN 50131 Klasse 2. - Nur zur Installation in Innenräumen. - Der Montageort und die Montageart haben Einfluss auf die störungsfreie Funktionalität des I/O-Moduls (siehe Gebrauchsanleitung). Lieferumfang: - Batterie ist im Lieferumfang enthalten. - Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Abmessungen in mm: B 100 x H 170 x T 40 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5251 16 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 283,73 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx