Alarm Connect Reinweiß Funk Technikkontakt [524616] Funk Technikkontakt Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Reinweiß glänzend Merkmale: - An den Funk Technikkontakt können drahtgebundene Sensoren oder Geräte mit entsprechenden Schnittstellen angeschlossen werden. - Integrierter Sabotagekontakt. Technische Daten: Spannungsversorgung - Batterie: 2 x CR2032 Funkfrequenz - Bereich 1: 868,0 bis 868,6 Mhz - Bereich 2: 868,7 bis 869,2 Mhz Reichweite (Freifeld): ca. 100 m Anschlüsse: 1 x externer potenzialfreier Kontakt (0 Ω) Umweltklasse: II Sicherheitsgrad: 2 Luftfeuchtigkeit: 93 % Umgebungstemperatur: -10 °C bis +55 °C Hinweise: - Nur zur Installation in Innenräumen. - Der Montageort hat Einfluss auf die störungsfreie Funktionalität des Funk Technikkontakts (Gebrauchsanleitung beachten). Lieferumfang: - Batterien sind im Lieferumfang enthalten. - Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Abmessungen in mm: B 30 x H 100 x T 15 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5246 16 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 120,89 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx