Alarm Connect Reinweiß Funk Glasbruchm. UP [522203] Funk Glasbruchmelder Unterputz Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Reinweiß glänzend Merkmale: - Der Funk Glasbruchmelder dient zur drahtlosen Überwachung von Fenstern und Glastüren. - Das Gerät wertet das Geräusch und den Schalldruck einer berstenden Glasscheibe aus. - Integrierter Sabotageschutz. Technische Daten: Spannungsversorgung - Batterie: 1 x CR123A Batterie - UN-Nr.: 3091 Funkfrequenz - Bereich 1: 868,0 bis 868,6 Mhz - Bereich 2: 868,7 bis 869,2 Mhz Reichweite (Freifeld): ca. 100 m Umweltklasse: II Sicherheitsgrad: 2 Luftfeuchtigkeit: 93 % Umgebungstemperatur: -10 °C bis +55 °C Hinweise: - Erfüllt die Norm EN 50131 Klasse 2. - Nur zur Installation in Innenräumen. - Der Montageort hat Einfluss auf die störungsfreie Funktionalität des Glasbruchmelders (Gebrauchsanleitung beachten). Lieferumfang: - Batterie ist im Lieferumfang enthalten. - Tragring und Tragringadapter zur Integration in Abdeckrahmen System 55 sind im Lieferumfang enthalten. Abmessungen in mm: B 55 x H 55 x T 40 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5222 03 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 259,06 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx