Alarm Connect Reinweiß Funk Beweg.m. [520716] Funk Bewegungsmelder Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Reinweiß glänzend Merkmale: - Bewegungserkennung durch Passiv-Infrarot-Sensor (PIR). - Integrierter Sabotageschutz. - Tierimmunität. Technische Daten: Spannungsversorgung - Batterie: 1 x CR123A Batterie - UN-Nr.: 3091 Funkfrequenz - Bereich 1: 868,0 bis 868,6 Mhz - Bereich 2: 868,7 bis 869,2 Mhz Reichweite (Freifeld): ca. 100 m Montagehöhe - empfohlen: 2,1 m Erfassungsbereich - nach vorne: ca. 10 m - zu jeder Seite: ca. 6 m Umweltklasse: II Sicherheitsgrad: 2 Luftfeuchtigkeit: 93 % Umgebungstemperatur: -10 °C bis +55 °C Hinweise: - Erfüllt die Norm EN 50131 Klasse 2. - Nur zur Installation in Innenräumen. - Die Montagehöhe hat Einfluss auf den Erfassungsbereich des Bewegungsmelders (Gebrauchsanleitung beachten). Lieferumfang: - Batterien sind im Lieferumfang enthalten. - Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Abmessungen in mm: B 55 x H 55 x T 40 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5207 16 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 203,54 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx