Alarm Connect Reinweiß Externer Reedkontakt VdS [523416] Externer Reedkontakt/VdS Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Reinweiß glänzend Merkmale: - Magnetkontakt ist staub- und wassergeschützt in ein Glasröhrchen eingeschmolzen (Reedkontakte). - Reedkontakt wird berührungslos durch einen Permanentmagneten betätigt. - Reedkontakt wird bspw. im Türrahmen, Magnet in die Tür eingelassen. Technische Daten: Kontaktart: Schließer 1-polig Schaltspannung: max. DC 100 V Schaltstrom: max. 0,5 A Kontaktbelastbarkeit: max. 10 W oder 10 VA Widerstand: 200 kΩ Zul. Betriebsspannung: max. 40 V Anschlusskabel: 2 m LIYY 2 x 0,14 mm², Ø 3,2 mm Hinweise: - Nur zur Verwendung mit Funk Magnetkontakt Best.-Nr.: 5241 16 geeignet. - VdS-Anerkennung G 118 503. - Beim Einbau in Stahlprofile (magnetischer Werkstoff) können nur Blockreedkontakte verwendet werden. - Dieser verdrahtete Reedkontakt (VdS) ist bei VdS-gemäßer Installation zwingend für den Anschluss eines Funk Magnetkontakten erforderlich. Lieferumfang: - Zwei Aufbau-Gehäuse, zwei Kappen, drei Unterlegteile 2 mm, ein Unterlegteil 6 mm sind im Lieferumfang enthalten. Abmessungen in mm: Gehäuse: B 54 x H 13 x T 13 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5234 16 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 19,60 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx