Alarm Connect Reinweiß Externer Reedkontakt [523516] Externer Reedkontakt Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Reinweiß glänzend Technische Daten: Länge der Zuleitung: 2 m Widerstand: 200 kΩ Hinweise: - Nur zur Verwendung mit Funk Magnetkontakt Best.-Nr.: 5241 16 geeignet. - Zur VdS-konformen Installation ist der Anschluss dieses externen Reedkontakts nicht geeignet. Abmessungen in mm: B 34 x H 10 x T 8 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5235 16 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 17,55 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx