Alarm Connect Reinweiß Funk Magnetkontakt [524116] Funk Magnetkontakt Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Reinweiß glänzend Merkmale: - Der Funk Magnetkontakt überwacht mit integrierten Reedkontakten drahtlos Türen und Fenster auf Öffnung und Verschluss. - Das schmale Design ermöglicht eine Montage auch an engen Stellen im Tür- und Fensterbereich. - Integrierter Sabotagekontakt. Technische Daten: Spannungsversorgung - Batterie: 2 x CR2032 Funkfrequenz - Bereich 1: 868,0 bis 868,6 Mhz - Bereich 2: 868,7 bis 869,2 Mhz Reichweite (Freifeld): ca. 100 m Anschlüsse: 1 x externer Reedkontakt Umweltklasse: II Sicherheitsgrad: 2 Luftfeuchtigkeit: 93 % Umgebungstemperatur: -10 °C bis +55 °C Hinweise: - Erfüllt die Norm EN 50131 Klasse 2. - Nur zur Installation in Innenräumen. - Zur VdS-konformen Installation ist der Anschluss eines verdrahteten Reedkontakts (VdS) am Funk Magnetkontakt zwingend erforderlich. - Der 200 kΩ Widerstand muss in Reihe zum externen Kontakt geschaltet werden. Lieferumfang: - Batterien sind im Lieferumfang enthalten. - Magnet ist im Lieferumfang enthalten. - 200 kΩ Widerstand liegt bei. - Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Abmessungen in mm: Sender: B 30 x H 100 x T 15 Magnet: B 10 x H 34 x T 12 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5241 16 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 120,89 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx