Alarm Connect Türmodul [521600] Türmodul Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Merkmale: - Ermöglicht die zwangsläufige Scharfschaltung ("Extern Scharf") über einen angeschlossenen Schlüsselschalter in Kombination mit einem Sperrelement und einem Riegelschaltkontakt. Technische Daten: Spannungsversorgung - extern: DC 12 V Umgebungstemperatur: -10 °C bis +55 °C Hinweise: - Nur zur Installation in Innenräumen. - Bei der Montage ist die Position des Türmoduls zu beachten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5216 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 148,03 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx