Alarm Connect Reinweiß Funk Bedieneinheit [521216] Funk Bedieneinheit Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Reinweiß glänzend Merkmale: - Alarme und Statusmeldungen anzeigen und quittieren. - Status des Sicherungsbereichs ändern (z. B. in "Extern Scharf"). - Manuell Alarm (z. B. Panikalarm) durch Codeeingabe auslösen. - Integrierter Sabotageschutz. Technische Daten: Spannungsversorgung - extern: DC 12 V, 0,1 A - intern (Batterie): 4 x CR123A Batterie - UN-Nr.: 3091 Funkfrequenz - Bereich 1: 868,0 bis 868,6 Mhz - Bereich 2: 868,7 bis 869,2 Mhz Reichweite (Freifeld): ca. 100 m Montagehöhe: 1,5 m Umweltklasse: II Sicherheitsgrad: 2 Luftfeuchtigkeit: 93 % Umgebungstemperatur: -10 °C bis +55 °C Hinweise: - Erfüllt die Norm EN 50131 Klasse 2. - Nur zur Installation in Innenräumen. - Pro Sicherungsbereich wird eine Bedieneinheit benötigt. - Bei Einsatz des Netzteils bzw. des Türmoduls muss der Geräteträger verwendet werden. Einsatz Türmodul nur mit Spannungsversorgung. Lieferumfang: - Batterien sind im Lieferumfang enthalten. Abmessungen in mm: B 95 x H 170 x T 10 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5212 16 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 339,24 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx