Alarm Connect Reinweiß Alarmzentrale Connect [520100] Alarmzentrale Connect Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Reinweiß glänzend Zentrale für das neue Gira Sicherheitssystem Alarm Connect. Einsetzbar im privaten und kleingewerblichen Bereich. Integrierbar in Gira KNX Installationen über Gira X1 oder KNX IP-Router. Merkmale: - Saubere Installation durch kabellose Verbindung der Systemkomponenten. - Komfortabel zu konfigurieren mit dem Gira Projekt Assistent, GPA. - Erlaubt den Fernzugriff (mit geschütztem Datenverkehr) über Internet, Gira S1 und Gira Smart Home App. - Bis zu 64 Sytemgeräte verwendbar, für die Bereiche Einbruch-, Glasbruch-, Bewegungs- und Notfallmelder. - Alarmfunktionen für Einbruch, Sabotage, Feuer, Panik, Aktivitäts- und Technikmeldungen. Alarmzentrale Connect - Kommuniziert intern mit angeschlossenen Systemgeräten (bis zu 64 Sytemgeräte können integriert werden). - Überwacht die störungsfreie Funktion der angeschlossenen Systemgeräte. - Leitet Alarme zu angeschlossenen Systemgeräten, wie z. B. einer Sirene und/oder zu Diensten, wie z. B. Fernalarmierung eines Wachdienstes. - Erlaubt den Fernzugriff (mit geschütztem Datenverkehr) über Internet, Gira S1 und Gira Smart Home App. - Integriertes analoges Telefonwählgerät. - Integrierter Sabotageschutz. GSM-Modul (optionales Zubehör). - Wird zur Verwendung einer SIM-Karte benötigt. - Zur Fernalarmierung per SMS und Telefon über GSM. Technische Daten: Spannungsversorgung - extern: AC 230 V, 0,9 A, 50/60 Hz - intern (Akku): DC 7,2 V, 5,8 Ah Batterie/Akku - Typ: PA-LN162L.R001 - UN-Nr.: 3481 Elektrischer Ausgang - Gleichspannung: DC 12 V - je Ausgang: max. 200 mA Funkfrequenz - Bereich 1: 868,0 bis 868,6 Mhz - Bereich 2: 868,7 bis 869,2 Mhz Reichweite (Freifeld): ca. 100 m Anschlüsse - LAN: RJ45 - Telefon: analog über Klemmen - Input/Output: 2 x Klemmen f. Eingänge, 2 x Klemmen f. Ausgänge - GSM-Modul: 1 Steckplatz Montagehöhe: 2 m Umweltklasse: II Sicherheitsgrad: 2 Luftfeuchtigkeit: 93 % Umgebungstemperatur: -10 °C bis +55 °C Gewicht: ca. 950 g (inkl. Akku) Hinweise: - Erfüllt die Norm EN 50131 Klasse 2. - Nur zur Installation in Innenräumen unter Berücksichtigung der erforderlichen klimatischen Bedingungen. Lieferumfang: - Der Akku 5290 00 zur Ausfallsicherheit ist im Lieferumfang enthalten. - Entriegelungswerkzeug ist im Lieferumfang enthalten. - Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Abmessungen in mm: B 285 x H 170 x T 30 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5201 00 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 673,55 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx