Einsatz Wipptaster Schließer + N-Kl. [015000] Einsatz Wipptaster 10 AX 250 V~ Schließer 1-polig mit N-Klemme Unterputz-Einsätze, Zubehör Schließer 1-polig mit N-Klemme Technische Daten: Einbautiefe: 32 mm Anschlussquerschnitt - für Leiter bis: 2,5 mm² Hinweise: - Auch beleuchtet anschließbar. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0150 00 Schließer 1-polig mit N-Klemme Menge: 0 Stk Einzelpreis: 9,07 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx