Einsatz Wipp-Kontroll Serien [014500] Einsatz Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit orangem LED-Beleuchtungselement 230 V~ Serienschalter Serienschalter Unterputz-Einsätze, Zubehör Serienschalter Technische Daten: Einbautiefe: 32 mm Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm² Nennleistung - LEDi/ CFLi: 100 W Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0145 00 Serienschalter Menge: 0 Stk Einzelpreis: 31,00 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx