Einsatz Wipp-Kontroll Aus 2-p [011200] Einsatz Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Glimmlampenelement 230 V Ausschalter 2-polig Unterputz-Einsätze, Zubehör Ausschalter 2-polig Technische Daten: Einbautiefe: 28 mm Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm² Nennleistung - LEDi/ CFLi: 100 W Hinweise: - Auch beleuchtet anschließbar. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0112 00 Ausschalter 2-polig Menge: 0 Stk Einzelpreis: 29,97 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx