Einsatz S3000 Jal.steuereins. + Nebenst.eing. [541400] System 3000 Jalousiesteuereinsatz mit Nebenstelleneingang Gira System 3000 Merkmale: - Steuern elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden und Markisen. - Betrieb als Hauptstelle oder Nebenstelle. - Über Nebenstelleneingänge ist die Einbindung in Gruppen- oder Zentralsteuerungen möglich. - Windalarm-Verriegelung über den Nebenstelleneingang. - Eine individuelle Zwischenposition kann zusammen mit einem Aufsatz gespeichert werden. - Die Ansteuerung eines Motors, z. B. um die Endlagen einzustellen, ist ohne Aufsatz möglich. - Umpolfunktion der Ausgänge zur vereinfachten Inbetriebnahme ab Index I01. - Betrieb mit Neutralleiteranschluss. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Anschlussleistung Motoren: 700 W Standby-Betrieb: 0,2 W bis 0,5 W Montage: in Gerätedose nach DIN 49073 Einbautiefe: 24 mm Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5414 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 98,18 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx