Zubehör Kompensationsmodul LED [237500] Kompensationsmodul LED Unterputz-Einsätze, Zubehör Merkmale: - Ermöglicht den Betrieb von dimmbaren HV-LED-Lampen zusammen mit Gira Tronic-Dimmern oder Gira Universaldimmern. - Verhindert das Glimmen von HV-LED-Lampen im ausgeschalteten Zustand bei Gira Tronic-Dimmern oder Gira Universaldimmern, die im Phasenabschnitt arbeiten und bei Schaltern mit Beleuchtungselement bis 3 mA. - Verbessert das Dimmverhalten von HV-LED-Lampen bei Gira Tronic-Dimmern oder Gira Universaldimmern, die im Phasenabschnitt arbeiten. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Verlustleistung: max. 2 W Gehäusetemperatur: max. +65 °C (tc) Leitungslänge: ca. 15 cm Hinweise: - Auch verwendbar für die bauseits vorhandenen Dimmer 0305 00 und 2390 00. Abmessungen in mm: B 43 x H 11,5 x T 28,5 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2375 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 33,74 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx