Elektronik Tronic-Trafo 20 - 150 W [037300] Tronic-Trafo 20 – 150 W Sonstige Elektronik 20 – 150 W Merkmale: - Dimmbar mit Gira Tronic-Dimmer oder Gira Universaldimmer. - Kurzschlussfest. - Mit Schraubklemmen. Technische Daten: Nennspannung - primär: AC 230 V, 50/60 Hz - sekundär 0373 00: AC 11,7 V, ca. 24 kHz - sekundär 0375 00: AC 11,7 V, ca. 40 kHz Anschlussleistung - 0373 00: 20 bis 150 W - 0375 00: 50 bis 210 W Schutzklasse: II Leitungslänge sekundär: max. 2 m Umgebungstemperatur: max. +50 °C Hinweise: - Sicherheitstransformator nach VDE 0712/24. Abmessungen in mm: 150 W: B 176 x H 42 x T 38 210 W: B 212 x H 49 x T 46 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0373 00 20 – 150 W Menge: 0 Stk Einzelpreis: 74,06 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx