Elektronik Tronic-Trafo 20 - 105 W flach [036500] Tronic-Trafo flache Bauweise 20 – 105 W 20 – 105 W DALI, Sonstige Elektronik 20 – 105 W Merkmale: - Dimmbar mit Gira Tronic-Dimmer oder Gira Universaldimmer. - Kurzschlussfest. - Mit Schraubklemmen. Technische Daten: Nennspannung - primär: AC 230 V, 50/60 Hz - sekundär: AC 11,8 V, ca. 40 kHz Anschlussleistung: 20 bis 105 W Schutzklasse: II Leitungslänge sekundär: max. 2 m Umgebungstemperatur: max. +50 °C Hinweise: - Sicherheitstransformator nach VDE 0712/24. - Bei Standard Lochmaß (68 mm) in der abgehängten Decke reicht eine Höhe von lediglich 65 mm in der Zwischendecke aus. Abmessungen in mm: B 175 x H 42 x T 18 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0365 00 20 – 105 W Menge: 0 Stk Einzelpreis: 38,39 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx