Elektronik Tronic-Trafo universal 20 - 105 W [037100] Tronic-Trafo universal kompakte Bauweise 20 – 105 W 20 – 105 W Sonstige Elektronik 20 – 105 W Merkmale: - Dimmbar mit Gira NV-Dimmer (Mindestlast = 50 W), Gira Tronic-Dimmer oder Gira Universaldimmer (ab R2). - Abschaltung mit automatischem Wiederanlauf nach Kurzschlussbeseitigung. - Überlast- und Übertemperaturschutz. - Automatische Leistungsreduzierung bzw. Abschaltung bei weiterer Erwärmung. - Automatischer Wiederanlauf nach Abkühlung. - Kurzschlussfest. - Mit Schraubklemmen. Technische Daten: Nennspannung - primär: AC 230/240 V, 50/60 Hz - sekundär: AC 11,8 V, ca. 40 kHz Anschlussleistung: 20 bis 105 W Leitungslänge sekundär: max. 2 m Umgebungstemperatur: max. +45 °C Hinweise: - Sicherheitstransformator nach VDE 0712/24. Abmessungen in mm: B 105 x H 50 x T 29 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0371 00 20 – 105 W Menge: 0 Stk Einzelpreis: 23,64 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx