Elektronik Tronic-Trafo 20 - 70 W [036600] Tronic-Trafo 20 – 70 W 20 – 70 W Sonstige Elektronik 20 – 70 W Merkmale: - Dimmbar mit Gira Tronic-Dimmer oder Gira Universaldimmer. - Aufgrund kleiner Einbaumaße besonders zum leuchtenindividuellen Einbau geeignet. - Kurzschlussfest. Technische Daten: Nennspannung - primär: AC 230 V, 50/60 Hz - sekundär: AC 11,7 V, ca. 40 kHz Anschlussleistung: 20 bis 70 W Schutzklasse: II Leitungslänge sekundär: max. 2 m Umgebungstemperatur: max. +50 °C Hinweise: - Sicherheitstransformator nach VDE 0712/24. Abmessungen in mm: B 49 x H 48 x T 28 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0366 00 20 – 70 W Menge: 0 Stk Einzelpreis: 28,36 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx