Elektronik Tronic-Trafo 10 - 40 W [036700] Tronic-Trafo 10 – 40 W 10 – 40 W Sonstige Elektronik 10 – 40 W Merkmale: - Dimmbar mit Gira Tronic-Dimmer oder Gira Universaldimmer. - Aufgrund kleiner Einbaumaße besonders zum leuchtenindividuellen Einbau geeignet. - Kurzschlussfest. Technische Daten: Nennspannung - primär: AC 230 V, 50/60 Hz - sekundär: AC 11,7 V, ca. 50 kHz Anschlussleistung: 10 bis 40 W Schutzklasse: II Leitungslänge sekundär: max. 2 m Umgebungstemperatur: max. +50 °C Hinweise: - Sicherheitstransformator nach VDE 0712/24. Abmessungen in mm: B 73 x H 36 x T 18 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0367 00 10 – 40 W Menge: 0 Stk Einzelpreis: 24,21 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx