Elektronik DALI-Tronic-Trafo 35 - 105 W [238000] DALI-Tronic-Trafo 35 – 105 W Sonstige Elektronik 35 – 105 W Merkmale: - Das Gerät ermöglicht die Steuerung von NV-Halogenlampen (12 V) über eine DALI–Schnittstelle. - Die Ansteuerung erfolgt über ein DALI-Steuergerät z. B. DALI-Potentiometer. - Anschluss eines DALI-Steuergeräts oder Wipptasters. - Überlast- und Übertemperaturschutz. - Elektronischer Kurzschlussschutz. - Mit Schraubklemmen. Technische Daten: Nennspannung - Netz: AC 230/240 V, 50/60 Hz - Gleichspannung: DC 230/240 V - Batterie: DC 176 bis 275 V Ausgangsspannung: AC 11,8 V Anschlussleistung: 35 bis 105 W Stand-by: max 0,5 W Schutzklasse: II Leitungslänge sekundär: 0,3 bis 2 m Umgebungstemperatur: -20 °C bis +45 °C Hinweise: - Die gleichzeitige Bedienung mit einem DALI-Steuergerät und einem Wipptaster ist nicht möglich. Abmessungen in mm: B 170 x H 44 x T 34 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2380 00 35 – 105 W Menge: 0 Stk Einzelpreis: 101,78 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx