System 2000 S2000 NV-Dimmeins. 20 - 500VA [033100] System 2000 NV-Dimmeinsatz (Tastdimmer) Sonstige Elektronik 20 – 500 VA Merkmale: - Zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen sowie dimmbare induktiven Trafos mit Halogenlampen. - Nebenstellenbetrieb möglich. - Lampenschonendes Einschalten. - Kurzschlussschutz durch Feinsicherung. - Automatischer Übertemperaturschutz. - 2-Flächenbedienung: Ein kurzer Tastendruck schaltet das Licht ein. Ein langer Tastendruck auf die obere bzw. untere Wippenhälfte dimmt die Beleuchtung heller bzw. dunkler. - Speicherung eines Einschaltdimmwertes (auch über Nebenstelle). - Leistungserweiterung durch bis zu zehn Leistungszusätze. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Anschlussleistung bei 25 °C - Glühlampen: 20 bis 500 VA - HV-Halogen: 20 bis 500 VA - Dimmbare gewickelte Trafos: 20 bis 500 VA - Mischlast: 20 bis 500 VA Nebenstellen - unbeleuchtete mechanische Taster: unbegrenzt - Nebenstelleneinsatz 2-Draht: unbegrenzt - Nebenstelleneinsatz 3-Draht: 10 Leitungslänge Nebenstelle: max. 100 m Einbautiefe: 32 mm Umgebungstemperatur: -20 °C bis +45 °C Hinweise: - Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0331 00 20 – 500 VA Menge: 0 Stk Einzelpreis: 89,79 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx