System 2000 S2000 Impulseins. [033600] System 2000 Impulseinsatz Sonstige Elektronik Merkmale: - Der System 2000 Impulseinsatz wird in Kombination mit System 2000 Automatikschaltern, Präsenzmeldern Komfort oder Aufsätzen zum Schalten und Dimmen betrieben. - Der Einsatz steuert einen Treppenlichtautomaten (Leistungsteil) an. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz Stromaufnahme: ca. 2,5 mA Einbautiefe: 32 mm Umgebungstemperatur: +5 °C bis +45 °C Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0336 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 56,89 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx