System 2000 S2000 Tronic-Schalteins. [086600] System 2000 Tronic-Schalteinsatz Sonstige Elektronik 50 – 420 W Merkmale: - Unterputz-Einsatz zum Schalten von Glühlampen und Gira Tronic Trafos in 2-Draht-Anschlusstechnik. - Begrenzung der Einschaltströme. - Nebenstellenbetrieb möglich. Technische Daten: Leistungsschalter: Mosfet Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Anschlussleistung - Glühlampen: 50 bis 420 W - HV-Halogen: 50 bis 420 W - Gira Tronic-Trafo: 50 bis 420 W Nebenstellen - unbeleuchtete mechanische Taster: unbegrenzt - Nebenstelleneinsatz 2-Draht: unbegrenzt - Nebenstelleneinsatz 3-Draht: 10 Leitungslänge Nebenstelle: max. 100 m Einbautiefe: 32 mm Umgebungstemperatur: -20 °C bis +45 °C Hinweise: - Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0866 00 50 – 420 W Menge: 0 Stk Einzelpreis: 86,06 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx