Rufsystem 834 Spannungsvers. 24 V 10 A [596500] Spannungsversorgung 24 V 10 A (zur Zeit nicht lieferbar) Rufsystem 834 Plus Für das Gira Rufsystem 834 Plus und das Gira Rufsystem 834 geeignet. Merkmale: - Geschlossene Bauform. - Schraubanschlüsse berührungssicher. - Überlastschutz durch Strombegrenzung. - Integrierte Erdschluss-Überwachung. - 100% Burn-in-Test unter Volllast. - Eingebauter Entstörfilter, geringe Restwelligkeit Technische Daten: Eingangsspannung: AC 90 bis 264 V, 47 bis 63 Hz Nennausgangsspannung: DC 24 V ± 1 % Ausgangsstrom: 10 A Montage: Befestigung auf DIN-Schiene 35 mm Hinweise: - Stör- und Netzausfallmeldungen: Geeignet zur Verwendung nach DIN VDE 0834 Teil 1 und 2 - Konformität mit: IEC 60601-1 / 2 x MOPP, EN 55022 Klasse B, EN 61000-3-2, -3, EN 61000-4-2, -3, -4,-5, -6, -8, -11 (Prüfschärfegrad 3), EN 60950-1. - Montageort so wählen, dass die Belüftungsöffnungen des Geräts frei bleiben. Lieferumfang: - Feinsicherungshalter zur sekundärseitigen Absicherung inklusive. Abmessungen in mm: B 146 x H 205 x T 100 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5965 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 787,19 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx