Elektronik Spannungsvers. DC 24 V 5 A REG [053500] Spannungsversorgung DC 24 V 5 A Gira Systemgeräte REG Merkmale: - Stabilisiertes und kurzschlussfestes Schaltnetzteil für die Montage auf einer Hutschiene. Technische Daten: Nennspannung - primär: AC 230 V, 50/60 Hz - sekundär: DC 24 V Nennstrom - sekundär: 5 A Umgebungstemperatur: -10 °C bis +50 °C Schutzklasse: II Abmessungen: Teilungseinheiten (TE): 6 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0535 00 REG Menge: 0 Stk Einzelpreis: 189,92 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx