Zubehör Temperaturfühlermodul Gira G1 [209100] Temperaturfühlermodul für Gira G1 (nur bei Funktion als KNX Raumbediengerät) Gira Wohnungsstationen Schwarz Merkmale: - Temperaturfühlermodul für den Gira G1 als natives KNX Raumbediengerät. Technische Daten: Messgenauigkeit: ± 0,5 K Schutzklasse: IP 20 Hinweise: - Wird in den Aufnahmerahmen des Gira G1 eingesteckt. - Ausschließlich verwendbar mit dem Gira G1 ab Hardwarestand Index 09. - Ausschließlich verwendbar in der Anwendung als KNX Raumbediengerät ab Firmwarestand 2.0. Abmessungen in mm: B 44 x H 11 x T 6 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2091 00 Schwarz Menge: 0 Stk Einzelpreis: 44,08 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx