KNX REG Gira S1 [208900] Gira S1 Gira S1 REG Merkmale: - Sicherer Fernzugriff per Gira Smart Home App, HomeServer iOS App und Gira Sicherheitssystem iOS- und Android-App. - Sicherer Fernzugriff auf webbasierte Visualisierungen. - Sichere Fernwartung und Fernprogrammierung vom Gira HomeServer, Gira G1, Gira X1, Gira L1, Gira TKS-IP-Datenschnittstelle, Gira Sicherheitssystem Alarm Connect und Gira KNX IP-Router. - Sichere Fernprogrammierung über den Gira HomeServer-Experten. - Sichere Fernprogrammierung über den Gira Projekt Assistent (GPA). - Sichere Fernwartung und Fernprogrammierung von KNX Projekten mittels ETS4 oder ETS5. Unterstützt wird die Programmierung und Diagnose über Gruppen- und Busmonitor. - Sicherer Fernzugriff auf HTML-Seiten im Smart-Home-Netzwerk (z.B. Kamera, NAS, Router, Switch). - Sichere Datenübertragung mittels SSL/TLS-Verschlüsselung. - Portalserver steht in Deutschland und unterliegt dem deutschen Datenrecht. - Unabhängigkeit vom Internetprovider und eingesetzten Routern. Sicherer Fernzugriff auch bei IPv6 Dual Stack Lite- (z.B. bei Unitymedia), LTE- oder UMTS-Anschlüssen. - Zugriffsmanagement der gesicherten Verbindungen über KNX Kommunikationsobjekte, Gira X1-App, Gira HomeServer-App und QuadClient. - Statussignalisierung der gesicherten Verbindungen über KNX Kommunikationsobjekte, Gira X1 App, Gira HomeServer App und QuadClient. - Benachrichtigungen per E-Mail versenden. Der E-Mail kann optional einen Anhang hinzugefügt werden. - Benachrichtigungen per SMS oder Sprachanruf versenden über den kostenpflichtigen Zusatzdienst sms77 oder MessageBird. - Auslöser der Benachrichtigungen können individuell konfiguriert werden (Filter, Bedingungen, Hysterese). - Bis zu 50 Benachrichtigungen werden unterstützt. - Optimierte KNX IP-Kommunikation, für mobile und sehr langsame Verbindungen. - Unterstützt die beschleunigte Übertragung von der ETS zu KNXnet/IP Geräten über eine direkte KNX IP-Verbindung. - Zwei Buchsen RJ45 mit Switch-Funktionalität unterstützen das einfache Durchschleifen des Patchkabels. - Schnelle und komfortable Inbetriebnahme des Gira S1 über das Gira Geräteportal. - 2 GB Datenvolumen pro Monat. - Unbegrenzte Nutzungsdauer und 5 Jahre garantierter Serverbetrieb. - Funktionale Erweiterungen bzw. Aktualisierungen über Firmware- und Software-Updates. - Firmware-Update erfolgt über den Gira Projekt Assistent (GPA). - Hardware für KNX Secure vorbereitet. Zukünftiges Firmware-Update erforderlich. Technische Daten: KNX Medium: TP1-256 Nennspannung: DC 24 bis 30 V Leistungsaufnahme: 2 W IP-Kommunikation: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s) Anschlüsse - IP: 2 x Buchsen RJ45 - KNX: Anschluss- und Abzweigklemme Umgebungstemperatur: 0 °C bis +45 °C KNX: TP1, S-Mode (ETS) microSD-Karte: für zukünftige Anwendungen Hinweise: - Versorgung über externe DC 24 V. - microSD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten. Abmessungen: Teilungseinheiten (TE): 2 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2089 00 REG Menge: 0 Stk Einzelpreis: 599,94 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx