Einsatz Schlüsseltaster 1-p [016300] Einsatz Schlüsseltaster 10 A 250 V~ für alle DIN-Profilhalbzylinder Unterputz-Einsätze, Zubehör Taster 1-polig (auch Gruppentaster) Technische Daten: Einbautiefe: 40 mm Hinweise: - Nicht geeignet für die Montage in Aufputz-Gehäusen. - Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang. - Nur für Schraubbefestigung. Lieferumfang: - Schließzylinder ist nicht im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0163 00 Taster 1-polig (auch Gruppentaster) Menge: 0 Stk Einzelpreis: 44,31 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx