KNX REG Spannungsversorgung 160 mA Drossel [212000] KNX Spannungsversorgung 160 mA mit integrierter Drossel Gira KNX System Spannungsversorgungen zur Versorgung von KNX Geräten mit Busspannung. Merkmale: - Ausgang mit integrierter Drossel zur Versorgung von KNX Buslinien. - Ausgang DC 30 V zur Versorgung zusätzlicher Geräte. - Nennstrom beliebig auf die Ausgänge aufteilbar. - Reset-Taster. - Kurzschlussfest. - Überspannungsfest. - Leerlaufsicher. - Geeignet für Betrieb in Anlagen mit Notstromversorgung. - Potenzialfreier Meldekontakt für Betriebs- und Diagnosemeldung. - Zwei typgleiche KNX Spannungsversorgungen zur Leistungserhöhung direkt parallel schaltbar. Technische Daten: Nennspannung - AC: AC 200 bis 240 V, 50/60 Hz - DC: DC 240 bis 250 V Ausgangsspannung - KNX Linie: DC 28 bis 31 V SELV - Zusätzlicher Ausgang: DC 30 V Meldeausgang - Schaltspannung AC: AC 12 bis 230 V - Schaltspannung DC: DC 2 bis 30 V - Schaltstrom: 5 mA bis 2 A Anschlüsse - KNX: Anschluss- und Abzweigklemme - Netzspannung: Schraubklemmen Anschlussquerschnitt: max. 4 mm² Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Ausgangsstrom: 160 mA Kurzschlussstrom: max. 1 A Hinweise: - Montage auf DIN-Hutschiene. - VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1. Lieferumfang: - KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten. Abmessungen: Teilungseinheiten (TE): 4 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2120 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 153,00 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx