KNX REG DALI-Gateway Tunable WH Plus [210800] KNX DALI-Gateway Tunable White Plus Gira KNX System Merkmale: - Steuern von Leuchten und anderen Anwendungen mit DALI-Betriebsgerät in KNX Installationen. - Einstellung der Farbtemperatur für Leuchten mit DALI Device Type 8 (Clour Type: Colour Temperatur) für Tunable White gemäß IEC 62386-209. - Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Überlastschutz. - Schalten und Dimmen von maximal 64 Leuchten mit DALI-Betriebsgeräten. - Bis zu 6 unterschiedliche Adressierungsarten ermöglichen das gruppenorientierte und einzeladressierte Ansteuern von DALI-Leuchten über KNX Telegramme. - Bei Gruppenadressierung stehen bis zu 32 unabhängige DALI-Gruppen zur Verfügung. Diese können um 64 einzeladressierbare DALI-Gerätekanäle ergänzt werden. - Ansteuerung von DALI-Betriebsgeräten des Gerätetyps "Colour Control" (DALI Device Type 8, Colour Type: Colour Temperature) in der spezifischen Ausprägung "Tunable White (TW)". Steuerung der Farbtemperatur über relatives oder absolutes Dimmen und zusätzlich über Szenen und Effekte. - Zentralsteuerung aller angeschlossenen DALI-Komponenten möglich (Broadcast). - Handbetätigung unabhängig vom Bus (Baustellenbetrieb mit Broadcast-Steuerung). Steuerung des Schaltzustands und der Helligkeit. - Rückmeldungen von DALI-Fehlerstatus oder DALI-Kurzschluss und Meldung von Ausfall der Versorgungsspannung. - Zentrale Schaltfunktion. - Sammelrückmeldung aller Schaltzustände möglich. - 16 Lichtszenen. - Effektsteuerung zur Realisierung dynamischer Lichtstimmungen. 16 Effekte mit jeweils bis zu 16 Effekt-Schritten. Timer mit dem sich Effekte abhängig von Uhrzeit und Wochentag starten und stoppen lassen. Gruppen- und Gerätefunktionen - Schalten und Helligkeitswert: Aktive oder passive Rückmeldefunktionen. - Einstellung der Helligkeitsgrenzwerte (Minimal- bzw. Maximalhelligkeit). - Dimmverhalten und Dimmkennlinien parametrierbar. - Lampenschonendes Ein- und Ausschalten. - Sperrfunktion oder Zwangsstellungsfunktion parametrierbar. - Zeitfunktionen (Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenhausfunktion - auch mit Vorwarnfunktion). - Betriebsstundenzähler. - DALI-Power-ON-Level und DALI-System-Failure-Level einstellbar. - Reaktionen bei Busspannungsausfall und -wiederkehr und nach ETS-Programmiervorgang einstellbar. - Steuerung der Farbtemperatur über absolutes Dimmen und relatives Dimmen, parametrierbares Dimmverhalten, minimale und maximale Farbtemperatur einstellbar, Rückmeldungen für aktuelle und ungültige Farbtemperatur. Betrieb von Notleuchten - Einbindung des Geräts in DALI-Notlichtsysteme. Das DALI-Gateway ist in der Lage, DALI-Standardbetriebsgeräte für Beleuchtungssteuerungen gemäß IEC 62386-101 (DALI-System) und IEC 62386-102 (Control-Gear) als Notleuchte in zentralversorgte Notlichtsysteme zu integrieren. - Überwachung auf Ausfall der allgemeinen Spannungsversorgung. - Verhalten am Ende des Notbetriebs einstellbar. - Helligkeit und Farbtemperatur bei aktivem Notbetrieb einstellbar. ETS-Plug-in - DALI-Inbetriebnahme ohne zusätzliche Softwarekomponenten. Das Identifizieren, Adressieren und Zuordnen von DALI-Betriebsgeräten erfolgt im ETS-Plug-in. - Zuordnen von Einzelgeräten zu Gruppen auch ohne Programmierverbindung zum Gerät. - Kompatibilitätsprüfung der DALI-Gerätetypen bei der Zuordnen von DALI-Betriebsgeräten. - Kompatibilitätsmodus zur Unterstützung nicht DALI-konformer Betriebsgeräte. - Partielle DALI-Inbetriebnahme. - Testfunktion aller angelegten DALI-Gruppen oder DALI-Betriebsgeräte. - Exportieren und Importieren einer Vorlage. - Druckfunktion zur Erstellung eines Reports. Technische Daten: KNX Medium: TP1-256 Nennspannung - AC: AC 110 bis 240 V, 50/60 Hz - DC: DC 110 bis 240 V Verlustleistung: max. 3 W Anschlüsse - KNX: Anschluss- und Abzweigklemme - DALI: Schraubklemmen Leitungslängen zwischen Gateway und Betriebsgerät - Ø 1,5 mm²: max. 300 m - Ø 1,0 mm²: max. 238 m - Ø 0,75 mm²: max. 174 m - Ø 0,5 mm²: max. 116 m Anschlussquerschnitt: max. 4 mm² Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Hinweise: - Betrieb von Notbeleuchtungsanlagen: Die gesetzlichen und normativen Vorgaben sind länderspezifisch unterschiedlich. Es ist in jedem Fall durch den Anwender / Fachplaner zu prüfen, ob die spezifischen Vorgaben eingehalten werden. - VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1. - Projektierung und Inbetriebnahme des Geräts ab ETS 4.2 oder ETS 5 (Empfehlung). - Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte. Entdecken Sie jetzt Anwendungen für das KNX DALI-Gateway Tunable White Plus. www.appshop.gira.de. Lieferumfang: - KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten. Abmessungen: Teilungseinheiten (TE): 4 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2108 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 580,63 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx