System 55 Cremeweiß Beweg.m.aufs. 1,10 m Standard KNX [204001] Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Standard für KNX Gira System 55 Cremeweiß glänzend Merkmale: - Montage auf Busankoppler 3. - Konfigurierbar zur Bewegungserkennung (Anwendung Wächter) oder zur Raumüberwachung (Anwendung Melder). - Auswertung der Helligkeit bei aktiver Bewegungserfassung im Wächterbetrieb. Ausschalten der Beleuchtung bei Überschreiten der Helligkeitsschwelle. - Projektierbare Anzahl von Bewegungsimpulsen innerhalb einer Überwachungszeit im Meldebetrieb. - Bewegungserfassung erfolgt digital über 2 PIR-Sektoren. - Empfindlichkeit der Bewegungserfassung getrennt für die PIR-Sektoren in Stufen parametrierbar. - Integrierter Helligkeitssensor zur Ermittlung der Umgebungshelligkeit. - Anpassung der Empfindlichkeit über einen Einsteller am Gerät. - Anzeige der Bewegungserfassung (permanent oder nur im Gehtest). - Ein Funktionsblock konfigurierbar. - Funktionsblock für die Anwendung "Wächter", "Wächter mit Abschalthelligkeit" oder "Melder" konfigurierbar. - Dem Funktionsblock stehen zwei Ausgangskommunikationsobjekte zur Verfügung, über die die Schalt- und Steuerbefehle auf den KNX Bus ausgesendet werden. - Konfigurierbare Funktionen: Schalten, Treppenhausfunktion, Dimmwertgeber, Szenennebenstelle, Temperaturwertgeber, Helligkeitswertgeber, Betriebsmodusumschaltung, Schalten mit Zwangsstellung. - Umschaltung der Betriebsart (OFF / AUTO / ON) im laufenden Betrieb durch Vor-Ort-Bedienung oder über Kommunikationsobjekt durch Vor-Ort-Bedienung an weiteren Bewegungsmeldern für KNX über Tastsensor für KNX bzw. Visualisierung. - Der Funktionsblock kann im helligkeitsunabhängigen Betrieb die Zeitspanne nach einer letzten Bewegung ermitteln und über ein Kommunikationsobjekt auf den KNX Bus aussenden. Diese Funktion erlaubt bspw. eine einfache Überwachung von Personenbewegungen im Betreuten Wohnen oder in einer Seniorenresidenz. - Funktionsweise der Bewegungserkennung einstellbar bei der Anwendung "Wächter" oder "Wächter mit Abschalthelligkeit". - Das Gerät ist in den Anwendungen "Wächter" oder "Wächter mit Abschalthelligkeit" als Einzelgerät, als Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar. - Gehtest-Funktion zur Hilfe bei der Projektierung und Einstellung des PIR Erfassungsbereichs. Technische Daten: KNX Medium: TP256 Montagehöhe bis 1,10 m - Erfassungsbereich nach vorne: max. 32 m - Reichweite zu jeder Seite: max. 19 m Erfassungswinkel: 180° Helligkeitssensor - Messbereich: ca. 1 bis 1000 lx Schutzart - System 55, Flächenschalter: IP20 - TX_44: IP44 Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Hinweise: - Nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet. - Der Bewegungsmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2040 01 Cremeweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 128,77 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Reinweiß Beweg.m.aufs. 1,10 m Standard KNX [204003] Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Standard für KNX Gira System 55 Reinweiß glänzend Merkmale: - Montage auf Busankoppler 3. - Konfigurierbar zur Bewegungserkennung (Anwendung Wächter) oder zur Raumüberwachung (Anwendung Melder). - Auswertung der Helligkeit bei aktiver Bewegungserfassung im Wächterbetrieb. Ausschalten der Beleuchtung bei Überschreiten der Helligkeitsschwelle. - Projektierbare Anzahl von Bewegungsimpulsen innerhalb einer Überwachungszeit im Meldebetrieb. - Bewegungserfassung erfolgt digital über 2 PIR-Sektoren. - Empfindlichkeit der Bewegungserfassung getrennt für die PIR-Sektoren in Stufen parametrierbar. - Integrierter Helligkeitssensor zur Ermittlung der Umgebungshelligkeit. - Anpassung der Empfindlichkeit über einen Einsteller am Gerät. - Anzeige der Bewegungserfassung (permanent oder nur im Gehtest). - Ein Funktionsblock konfigurierbar. - Funktionsblock für die Anwendung "Wächter", "Wächter mit Abschalthelligkeit" oder "Melder" konfigurierbar. - Dem Funktionsblock stehen zwei Ausgangskommunikationsobjekte zur Verfügung, über die die Schalt- und Steuerbefehle auf den KNX Bus ausgesendet werden. - Konfigurierbare Funktionen: Schalten, Treppenhausfunktion, Dimmwertgeber, Szenennebenstelle, Temperaturwertgeber, Helligkeitswertgeber, Betriebsmodusumschaltung, Schalten mit Zwangsstellung. - Umschaltung der Betriebsart (OFF / AUTO / ON) im laufenden Betrieb durch Vor-Ort-Bedienung oder über Kommunikationsobjekt durch Vor-Ort-Bedienung an weiteren Bewegungsmeldern für KNX über Tastsensor für KNX bzw. Visualisierung. - Der Funktionsblock kann im helligkeitsunabhängigen Betrieb die Zeitspanne nach einer letzten Bewegung ermitteln und über ein Kommunikationsobjekt auf den KNX Bus aussenden. Diese Funktion erlaubt bspw. eine einfache Überwachung von Personenbewegungen im Betreuten Wohnen oder in einer Seniorenresidenz. - Funktionsweise der Bewegungserkennung einstellbar bei der Anwendung "Wächter" oder "Wächter mit Abschalthelligkeit". - Das Gerät ist in den Anwendungen "Wächter" oder "Wächter mit Abschalthelligkeit" als Einzelgerät, als Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar. - Gehtest-Funktion zur Hilfe bei der Projektierung und Einstellung des PIR Erfassungsbereichs. Technische Daten: KNX Medium: TP256 Montagehöhe bis 1,10 m - Erfassungsbereich nach vorne: max. 32 m - Reichweite zu jeder Seite: max. 19 m Erfassungswinkel: 180° Helligkeitssensor - Messbereich: ca. 1 bis 1000 lx Schutzart - System 55, Flächenschalter: IP20 - TX_44: IP44 Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Hinweise: - Nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet. - Der Bewegungsmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2040 03 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 128,77 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Reinweiß m Beweg.m.aufs. 1,10 m Standard KNX [204027] Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Standard für KNX Gira System 55 Reinweiß seidenmatt Merkmale: - Montage auf Busankoppler 3. - Konfigurierbar zur Bewegungserkennung (Anwendung Wächter) oder zur Raumüberwachung (Anwendung Melder). - Auswertung der Helligkeit bei aktiver Bewegungserfassung im Wächterbetrieb. Ausschalten der Beleuchtung bei Überschreiten der Helligkeitsschwelle. - Projektierbare Anzahl von Bewegungsimpulsen innerhalb einer Überwachungszeit im Meldebetrieb. - Bewegungserfassung erfolgt digital über 2 PIR-Sektoren. - Empfindlichkeit der Bewegungserfassung getrennt für die PIR-Sektoren in Stufen parametrierbar. - Integrierter Helligkeitssensor zur Ermittlung der Umgebungshelligkeit. - Anpassung der Empfindlichkeit über einen Einsteller am Gerät. - Anzeige der Bewegungserfassung (permanent oder nur im Gehtest). - Ein Funktionsblock konfigurierbar. - Funktionsblock für die Anwendung "Wächter", "Wächter mit Abschalthelligkeit" oder "Melder" konfigurierbar. - Dem Funktionsblock stehen zwei Ausgangskommunikationsobjekte zur Verfügung, über die die Schalt- und Steuerbefehle auf den KNX Bus ausgesendet werden. - Konfigurierbare Funktionen: Schalten, Treppenhausfunktion, Dimmwertgeber, Szenennebenstelle, Temperaturwertgeber, Helligkeitswertgeber, Betriebsmodusumschaltung, Schalten mit Zwangsstellung. - Umschaltung der Betriebsart (OFF / AUTO / ON) im laufenden Betrieb durch Vor-Ort-Bedienung oder über Kommunikationsobjekt durch Vor-Ort-Bedienung an weiteren Bewegungsmeldern für KNX über Tastsensor für KNX bzw. Visualisierung. - Der Funktionsblock kann im helligkeitsunabhängigen Betrieb die Zeitspanne nach einer letzten Bewegung ermitteln und über ein Kommunikationsobjekt auf den KNX Bus aussenden. Diese Funktion erlaubt bspw. eine einfache Überwachung von Personenbewegungen im Betreuten Wohnen oder in einer Seniorenresidenz. - Funktionsweise der Bewegungserkennung einstellbar bei der Anwendung "Wächter" oder "Wächter mit Abschalthelligkeit". - Das Gerät ist in den Anwendungen "Wächter" oder "Wächter mit Abschalthelligkeit" als Einzelgerät, als Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar. - Gehtest-Funktion zur Hilfe bei der Projektierung und Einstellung des PIR Erfassungsbereichs. Technische Daten: KNX Medium: TP256 Montagehöhe bis 1,10 m - Erfassungsbereich nach vorne: max. 32 m - Reichweite zu jeder Seite: max. 19 m Erfassungswinkel: 180° Helligkeitssensor - Messbereich: ca. 1 bis 1000 lx Schutzart - System 55, Flächenschalter: IP20 - TX_44: IP44 Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Hinweise: - Nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet. - Der Bewegungsmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2040 27 Reinweiß seidenmatt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 128,77 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Anthrazit Beweg.m.aufs. 1,10 m Standard KNX [204028] Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Standard für KNX Gira System 55 Anthrazit Merkmale: - Montage auf Busankoppler 3. - Konfigurierbar zur Bewegungserkennung (Anwendung Wächter) oder zur Raumüberwachung (Anwendung Melder). - Auswertung der Helligkeit bei aktiver Bewegungserfassung im Wächterbetrieb. Ausschalten der Beleuchtung bei Überschreiten der Helligkeitsschwelle. - Projektierbare Anzahl von Bewegungsimpulsen innerhalb einer Überwachungszeit im Meldebetrieb. - Bewegungserfassung erfolgt digital über 2 PIR-Sektoren. - Empfindlichkeit der Bewegungserfassung getrennt für die PIR-Sektoren in Stufen parametrierbar. - Integrierter Helligkeitssensor zur Ermittlung der Umgebungshelligkeit. - Anpassung der Empfindlichkeit über einen Einsteller am Gerät. - Anzeige der Bewegungserfassung (permanent oder nur im Gehtest). - Ein Funktionsblock konfigurierbar. - Funktionsblock für die Anwendung "Wächter", "Wächter mit Abschalthelligkeit" oder "Melder" konfigurierbar. - Dem Funktionsblock stehen zwei Ausgangskommunikationsobjekte zur Verfügung, über die die Schalt- und Steuerbefehle auf den KNX Bus ausgesendet werden. - Konfigurierbare Funktionen: Schalten, Treppenhausfunktion, Dimmwertgeber, Szenennebenstelle, Temperaturwertgeber, Helligkeitswertgeber, Betriebsmodusumschaltung, Schalten mit Zwangsstellung. - Umschaltung der Betriebsart (OFF / AUTO / ON) im laufenden Betrieb durch Vor-Ort-Bedienung oder über Kommunikationsobjekt durch Vor-Ort-Bedienung an weiteren Bewegungsmeldern für KNX über Tastsensor für KNX bzw. Visualisierung. - Der Funktionsblock kann im helligkeitsunabhängigen Betrieb die Zeitspanne nach einer letzten Bewegung ermitteln und über ein Kommunikationsobjekt auf den KNX Bus aussenden. Diese Funktion erlaubt bspw. eine einfache Überwachung von Personenbewegungen im Betreuten Wohnen oder in einer Seniorenresidenz. - Funktionsweise der Bewegungserkennung einstellbar bei der Anwendung "Wächter" oder "Wächter mit Abschalthelligkeit". - Das Gerät ist in den Anwendungen "Wächter" oder "Wächter mit Abschalthelligkeit" als Einzelgerät, als Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar. - Gehtest-Funktion zur Hilfe bei der Projektierung und Einstellung des PIR Erfassungsbereichs. Technische Daten: KNX Medium: TP256 Montagehöhe bis 1,10 m - Erfassungsbereich nach vorne: max. 32 m - Reichweite zu jeder Seite: max. 19 m Erfassungswinkel: 180° Helligkeitssensor - Messbereich: ca. 1 bis 1000 lx Schutzart - System 55, Flächenschalter: IP20 - TX_44: IP44 Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Hinweise: - Nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet. - Der Bewegungsmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2040 28 Anthrazit Menge: 0 Stk Einzelpreis: 131,47 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 F Alu Beweg.m.aufs. 1,10 m Standard KNX [204026] Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Standard für KNX Gira System 55 Farbe Alu Merkmale: - Montage auf Busankoppler 3. - Konfigurierbar zur Bewegungserkennung (Anwendung Wächter) oder zur Raumüberwachung (Anwendung Melder). - Auswertung der Helligkeit bei aktiver Bewegungserfassung im Wächterbetrieb. Ausschalten der Beleuchtung bei Überschreiten der Helligkeitsschwelle. - Projektierbare Anzahl von Bewegungsimpulsen innerhalb einer Überwachungszeit im Meldebetrieb. - Bewegungserfassung erfolgt digital über 2 PIR-Sektoren. - Empfindlichkeit der Bewegungserfassung getrennt für die PIR-Sektoren in Stufen parametrierbar. - Integrierter Helligkeitssensor zur Ermittlung der Umgebungshelligkeit. - Anpassung der Empfindlichkeit über einen Einsteller am Gerät. - Anzeige der Bewegungserfassung (permanent oder nur im Gehtest). - Ein Funktionsblock konfigurierbar. - Funktionsblock für die Anwendung "Wächter", "Wächter mit Abschalthelligkeit" oder "Melder" konfigurierbar. - Dem Funktionsblock stehen zwei Ausgangskommunikationsobjekte zur Verfügung, über die die Schalt- und Steuerbefehle auf den KNX Bus ausgesendet werden. - Konfigurierbare Funktionen: Schalten, Treppenhausfunktion, Dimmwertgeber, Szenennebenstelle, Temperaturwertgeber, Helligkeitswertgeber, Betriebsmodusumschaltung, Schalten mit Zwangsstellung. - Umschaltung der Betriebsart (OFF / AUTO / ON) im laufenden Betrieb durch Vor-Ort-Bedienung oder über Kommunikationsobjekt durch Vor-Ort-Bedienung an weiteren Bewegungsmeldern für KNX über Tastsensor für KNX bzw. Visualisierung. - Der Funktionsblock kann im helligkeitsunabhängigen Betrieb die Zeitspanne nach einer letzten Bewegung ermitteln und über ein Kommunikationsobjekt auf den KNX Bus aussenden. Diese Funktion erlaubt bspw. eine einfache Überwachung von Personenbewegungen im Betreuten Wohnen oder in einer Seniorenresidenz. - Funktionsweise der Bewegungserkennung einstellbar bei der Anwendung "Wächter" oder "Wächter mit Abschalthelligkeit". - Das Gerät ist in den Anwendungen "Wächter" oder "Wächter mit Abschalthelligkeit" als Einzelgerät, als Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar. - Gehtest-Funktion zur Hilfe bei der Projektierung und Einstellung des PIR Erfassungsbereichs. Technische Daten: KNX Medium: TP256 Montagehöhe bis 1,10 m - Erfassungsbereich nach vorne: max. 32 m - Reichweite zu jeder Seite: max. 19 m Erfassungswinkel: 180° Helligkeitssensor - Messbereich: ca. 1 bis 1000 lx Schutzart - System 55, Flächenschalter: IP20 - TX_44: IP44 Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Hinweise: - Nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet. - Der Bewegungsmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2040 26 Farbe Alu Menge: 0 Stk Einzelpreis: 135,54 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Schwarz m Beweg.m.aufs. 1,10 m Standard KNX [2040005] Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Standard für KNX Gira System 55 Schwarz matt Merkmale: - Montage auf Busankoppler 3. - Konfigurierbar zur Bewegungserkennung (Anwendung Wächter) oder zur Raumüberwachung (Anwendung Melder). - Auswertung der Helligkeit bei aktiver Bewegungserfassung im Wächterbetrieb. Ausschalten der Beleuchtung bei Überschreiten der Helligkeitsschwelle. - Projektierbare Anzahl von Bewegungsimpulsen innerhalb einer Überwachungszeit im Meldebetrieb. - Bewegungserfassung erfolgt digital über 2 PIR-Sektoren. - Empfindlichkeit der Bewegungserfassung getrennt für die PIR-Sektoren in Stufen parametrierbar. - Integrierter Helligkeitssensor zur Ermittlung der Umgebungshelligkeit. - Anpassung der Empfindlichkeit über einen Einsteller am Gerät. - Anzeige der Bewegungserfassung (permanent oder nur im Gehtest). - Ein Funktionsblock konfigurierbar. - Funktionsblock für die Anwendung "Wächter", "Wächter mit Abschalthelligkeit" oder "Melder" konfigurierbar. - Dem Funktionsblock stehen zwei Ausgangskommunikationsobjekte zur Verfügung, über die die Schalt- und Steuerbefehle auf den KNX Bus ausgesendet werden. - Konfigurierbare Funktionen: Schalten, Treppenhausfunktion, Dimmwertgeber, Szenennebenstelle, Temperaturwertgeber, Helligkeitswertgeber, Betriebsmodusumschaltung, Schalten mit Zwangsstellung. - Umschaltung der Betriebsart (OFF / AUTO / ON) im laufenden Betrieb durch Vor-Ort-Bedienung oder über Kommunikationsobjekt durch Vor-Ort-Bedienung an weiteren Bewegungsmeldern für KNX über Tastsensor für KNX bzw. Visualisierung. - Der Funktionsblock kann im helligkeitsunabhängigen Betrieb die Zeitspanne nach einer letzten Bewegung ermitteln und über ein Kommunikationsobjekt auf den KNX Bus aussenden. Diese Funktion erlaubt bspw. eine einfache Überwachung von Personenbewegungen im Betreuten Wohnen oder in einer Seniorenresidenz. - Funktionsweise der Bewegungserkennung einstellbar bei der Anwendung "Wächter" oder "Wächter mit Abschalthelligkeit". - Das Gerät ist in den Anwendungen "Wächter" oder "Wächter mit Abschalthelligkeit" als Einzelgerät, als Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar. - Gehtest-Funktion zur Hilfe bei der Projektierung und Einstellung des PIR Erfassungsbereichs. Technische Daten: KNX Medium: TP256 Montagehöhe bis 1,10 m - Erfassungsbereich nach vorne: max. 32 m - Reichweite zu jeder Seite: max. 19 m Erfassungswinkel: 180° Helligkeitssensor - Messbereich: ca. 1 bis 1000 lx Schutzart - System 55, Flächenschalter: IP20 - TX_44: IP44 Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Hinweise: - Nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet. - Der Bewegungsmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2040 005 Schwarz matt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 135,54 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Grau m Beweg.m.aufs. 1,10 m Standard KNX [2040015] Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Standard für KNX Gira System 55 Grau matt Merkmale: - Montage auf Busankoppler 3. - Konfigurierbar zur Bewegungserkennung (Anwendung Wächter) oder zur Raumüberwachung (Anwendung Melder). - Auswertung der Helligkeit bei aktiver Bewegungserfassung im Wächterbetrieb. Ausschalten der Beleuchtung bei Überschreiten der Helligkeitsschwelle. - Projektierbare Anzahl von Bewegungsimpulsen innerhalb einer Überwachungszeit im Meldebetrieb. - Bewegungserfassung erfolgt digital über 2 PIR-Sektoren. - Empfindlichkeit der Bewegungserfassung getrennt für die PIR-Sektoren in Stufen parametrierbar. - Integrierter Helligkeitssensor zur Ermittlung der Umgebungshelligkeit. - Anpassung der Empfindlichkeit über einen Einsteller am Gerät. - Anzeige der Bewegungserfassung (permanent oder nur im Gehtest). - Ein Funktionsblock konfigurierbar. - Funktionsblock für die Anwendung "Wächter", "Wächter mit Abschalthelligkeit" oder "Melder" konfigurierbar. - Dem Funktionsblock stehen zwei Ausgangskommunikationsobjekte zur Verfügung, über die die Schalt- und Steuerbefehle auf den KNX Bus ausgesendet werden. - Konfigurierbare Funktionen: Schalten, Treppenhausfunktion, Dimmwertgeber, Szenennebenstelle, Temperaturwertgeber, Helligkeitswertgeber, Betriebsmodusumschaltung, Schalten mit Zwangsstellung. - Umschaltung der Betriebsart (OFF / AUTO / ON) im laufenden Betrieb durch Vor-Ort-Bedienung oder über Kommunikationsobjekt durch Vor-Ort-Bedienung an weiteren Bewegungsmeldern für KNX über Tastsensor für KNX bzw. Visualisierung. - Der Funktionsblock kann im helligkeitsunabhängigen Betrieb die Zeitspanne nach einer letzten Bewegung ermitteln und über ein Kommunikationsobjekt auf den KNX Bus aussenden. Diese Funktion erlaubt bspw. eine einfache Überwachung von Personenbewegungen im Betreuten Wohnen oder in einer Seniorenresidenz. - Funktionsweise der Bewegungserkennung einstellbar bei der Anwendung "Wächter" oder "Wächter mit Abschalthelligkeit". - Das Gerät ist in den Anwendungen "Wächter" oder "Wächter mit Abschalthelligkeit" als Einzelgerät, als Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar. - Gehtest-Funktion zur Hilfe bei der Projektierung und Einstellung des PIR Erfassungsbereichs. Technische Daten: KNX Medium: TP256 Montagehöhe bis 1,10 m - Erfassungsbereich nach vorne: max. 32 m - Reichweite zu jeder Seite: max. 19 m Erfassungswinkel: 180° Helligkeitssensor - Messbereich: ca. 1 bis 1000 lx Schutzart - System 55, Flächenschalter: IP20 - TX_44: IP44 Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Hinweise: - Nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet. - Der Bewegungsmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2040 015 Grau matt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 135,54 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Edelstahl(lack.) Beweg.m.aufs. 1,10 m Standard KNX [2040600] Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Standard für KNX Gira System 55 Edelstahl (lackiert) Merkmale: - Montage auf Busankoppler 3. - Konfigurierbar zur Bewegungserkennung (Anwendung Wächter) oder zur Raumüberwachung (Anwendung Melder). - Auswertung der Helligkeit bei aktiver Bewegungserfassung im Wächterbetrieb. Ausschalten der Beleuchtung bei Überschreiten der Helligkeitsschwelle. - Projektierbare Anzahl von Bewegungsimpulsen innerhalb einer Überwachungszeit im Meldebetrieb. - Bewegungserfassung erfolgt digital über 2 PIR-Sektoren. - Empfindlichkeit der Bewegungserfassung getrennt für die PIR-Sektoren in Stufen parametrierbar. - Integrierter Helligkeitssensor zur Ermittlung der Umgebungshelligkeit. - Anpassung der Empfindlichkeit über einen Einsteller am Gerät. - Anzeige der Bewegungserfassung (permanent oder nur im Gehtest). - Ein Funktionsblock konfigurierbar. - Funktionsblock für die Anwendung "Wächter", "Wächter mit Abschalthelligkeit" oder "Melder" konfigurierbar. - Dem Funktionsblock stehen zwei Ausgangskommunikationsobjekte zur Verfügung, über die die Schalt- und Steuerbefehle auf den KNX Bus ausgesendet werden. - Konfigurierbare Funktionen: Schalten, Treppenhausfunktion, Dimmwertgeber, Szenennebenstelle, Temperaturwertgeber, Helligkeitswertgeber, Betriebsmodusumschaltung, Schalten mit Zwangsstellung. - Umschaltung der Betriebsart (OFF / AUTO / ON) im laufenden Betrieb durch Vor-Ort-Bedienung oder über Kommunikationsobjekt durch Vor-Ort-Bedienung an weiteren Bewegungsmeldern für KNX über Tastsensor für KNX bzw. Visualisierung. - Der Funktionsblock kann im helligkeitsunabhängigen Betrieb die Zeitspanne nach einer letzten Bewegung ermitteln und über ein Kommunikationsobjekt auf den KNX Bus aussenden. Diese Funktion erlaubt bspw. eine einfache Überwachung von Personenbewegungen im Betreuten Wohnen oder in einer Seniorenresidenz. - Funktionsweise der Bewegungserkennung einstellbar bei der Anwendung "Wächter" oder "Wächter mit Abschalthelligkeit". - Das Gerät ist in den Anwendungen "Wächter" oder "Wächter mit Abschalthelligkeit" als Einzelgerät, als Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar. - Gehtest-Funktion zur Hilfe bei der Projektierung und Einstellung des PIR Erfassungsbereichs. Technische Daten: KNX Medium: TP256 Montagehöhe bis 1,10 m - Erfassungsbereich nach vorne: max. 32 m - Reichweite zu jeder Seite: max. 19 m Erfassungswinkel: 180° Helligkeitssensor - Messbereich: ca. 1 bis 1000 lx Schutzart - System 55, Flächenschalter: IP20 - TX_44: IP44 Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Hinweise: - Nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet. - Der Bewegungsmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2040 600 Edelstahl (lackiert) Menge: 0 Stk Einzelpreis: 143,07 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx