System 55 Schwarz m Wohnungsstation AP [1250005] Wohnungsstation AP Gira System 55 Schwarz matt Merkmale: - Komplett vormontierte Wohnungsstation AP. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich. - Designvielfalt durch Integration in das Schalterprogramm, dadurch einheitliches Erscheinungsbild von Türkommunikation und Elektroinstallation. - Montage sowohl mit als auch ohne Abdeckrahmen. - Einfache Montage durch steckbare Schraubklemmen auf der Montageplatte. Die Kontaktierung zur Wohnungsstation erfolgt beim Aufstecken der Wohnungsstation auf die Montageplatte. - Einfache Demontage der Wohnungsstation bei Renovierungsarbeiten. - Befestigungslöcher für die Montage. - Signalübertragung und Versorgung der Wohnungsstation über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. - Parallelschaltung von bis zu drei Wohnungsstationen möglich (bei Spannungsversorgung über 2-Draht-Bus). - Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur. - Ruftonunterscheidung zwischen Türruf, Internruf und Etagenruf. - Auswahl von fünf verschiedenen Rufmelodien, die einzelnen Ruftasten individuell zugeordnet werden können. - Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-geräuschunterdrückung). - Durchsetzfunktion bei lauten Hintergrundgeräuschen während der Sprechverbindung. - Mithörsperre. - Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige. Die Bedientasten der Wohnungsstation AP steuern die folgenden Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor oder dem Unterputz-Schaltaktor: - Schalten von Licht und anderen Funktionen. - Ansteuerung des Türöffners. - Einstellen der Rufmelodie. - Rufton ein- und ausschalten. - Rufannahme. - Aktivierung der Durchsetzfunktion. - Einstellung von Rufton- und Sprechlautstärke. Technische Daten: Spannungsversorgung: DC 26 V ± 2 V (über 2-Draht-Bus) Umgebungstemperatur: 0 °C bis +50 °C Anschlüsse - 2-Draht-Bus: 2 x Schraubklemme - Etagenruftaster: 2 x Schraubklemme Hinweise: - Montage ohne Abdeckrahmen möglich. - Bei Montage in Verbindung mit System 55 oder den Schalterprogrammen Flächenschalter und Gira E22 ist ein Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg erforderlich. - Bei der Montage auf eine Gerätedose ist ein Abdeckrahmen erforderlich - Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Teilnehmern möglich (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 5 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 68 x Wohnungsstation AP). Abmessungen in mm: System 55: B 55 x H 127 x T 20 Flächenschalter: B 70 x H 142 x T 20 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1250 005 Schwarz matt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 82,86 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Edelstahl Wohnungsstation AP [1250600] Wohnungsstation AP Gira System 55 Edelstahl Merkmale: - Komplett vormontierte Wohnungsstation AP. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich. - Designvielfalt durch Integration in das Schalterprogramm, dadurch einheitliches Erscheinungsbild von Türkommunikation und Elektroinstallation. - Montage sowohl mit als auch ohne Abdeckrahmen. - Einfache Montage durch steckbare Schraubklemmen auf der Montageplatte. Die Kontaktierung zur Wohnungsstation erfolgt beim Aufstecken der Wohnungsstation auf die Montageplatte. - Einfache Demontage der Wohnungsstation bei Renovierungsarbeiten. - Befestigungslöcher für die Montage. - Signalübertragung und Versorgung der Wohnungsstation über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. - Parallelschaltung von bis zu drei Wohnungsstationen möglich (bei Spannungsversorgung über 2-Draht-Bus). - Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur. - Ruftonunterscheidung zwischen Türruf, Internruf und Etagenruf. - Auswahl von fünf verschiedenen Rufmelodien, die einzelnen Ruftasten individuell zugeordnet werden können. - Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-geräuschunterdrückung). - Durchsetzfunktion bei lauten Hintergrundgeräuschen während der Sprechverbindung. - Mithörsperre. - Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige. Die Bedientasten der Wohnungsstation AP steuern die folgenden Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor oder dem Unterputz-Schaltaktor: - Schalten von Licht und anderen Funktionen. - Ansteuerung des Türöffners. - Einstellen der Rufmelodie. - Rufton ein- und ausschalten. - Rufannahme. - Aktivierung der Durchsetzfunktion. - Einstellung von Rufton- und Sprechlautstärke. Technische Daten: Spannungsversorgung: DC 26 V ± 2 V (über 2-Draht-Bus) Umgebungstemperatur: 0 °C bis +50 °C Anschlüsse - 2-Draht-Bus: 2 x Schraubklemme - Etagenruftaster: 2 x Schraubklemme Hinweise: - Montage ohne Abdeckrahmen möglich. - Bei Montage in Verbindung mit System 55 oder den Schalterprogrammen Flächenschalter und Gira E22 ist ein Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg erforderlich. - Bei der Montage auf eine Gerätedose ist ein Abdeckrahmen erforderlich - Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Teilnehmern möglich (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 5 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 68 x Wohnungsstation AP). Abmessungen in mm: System 55: B 55 x H 127 x T 20 Flächenschalter: B 70 x H 142 x T 20 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1250 600 Edelstahl Menge: 0 Stk Einzelpreis: 99,10 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx