KNX REG Heizungsaktor 6f Regler [212900] KNX Heizungsaktor 6fach mit Regler Heizung, Lüftung, Raumklima REG plus Merkmale: - Heizungsaktor mit integriertem Raumtemperaturregler zum Schalten elektrothermischer Stellantriebe für Heizungen oder Kühldecken. Ventilausgänge - Schaltbetrieb oder PWM-Betrieb. - Stellantriebe mit Charakteristik "stromlos geöffnet" oder "stromlos geschlossen" ansteuerbar. - Stellantriebe mit Nennspannung 24 V oder 230 V ansteuerbar. - Baustellenbetrieb: Ausgänge manuell bedienbar ohne Busspannung nur mit der Betriebsspannung. - Rückmeldung bei Handbetätigung und im Busbetrieb. - Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus. - Überlastsicher, kurzschlusssicher, Fehlermeldung mit LED. - Schutz gegen festsitzende Ventile. - Zwangsstellung. - Unterschiedliche Sollwerte für Zwangsstellung oder Notbetrieb bei Busausfall für Sommer und Winter. - Zyklische Überwachung der Eingangssignale parametrierbar. - Rückmeldung über Bus z. B. bei Ausfall der Ventilspannung, Überlast und Kurzschluss. - Schalten der Heizkreispumpe in Abhängigkeit der Ventilzustände. - Sammelrückmeldung der angeschlossenen Stellantriebe. - Energiesparmodus zum Reduzieren des Energieverbrauchs des Heizungsaktors. Anwendung für Zeiträume (z. B. Sommer) wo kein Wärmebedarf zum Heizen besteht. - Aktivierung des Stellantriebs mit "First-Open-Funktion" bei der Erstinbetriebnahme. - Schnelle Inbetriebnahme durch globale Einstellung der Kanäle. - Kaskadierung mehrerer Heizungsaktoren. - Zurücksetzen von Fehlermeldungen über BUS. - Wärmebedarfsteuerung. - Betriebsstundenzähler pro Kanal. Raumtemperaturregler - 6 unabhängige Regler. - Steuerung über individuelle Kommunikatiosobjekte für Ein- und Ausgänge. - Wahlweise interne Gruppenkommunikation zur individuellen Zuweisung der Reglerausgänge zu den Ausgangskanälen des Aktors. - Betriebsmodi: Komfort, Standby, Nacht und Frost-/Hitzeschutz. - Jedem Betriebsmodus können eigene Temperatur-Sollwerte zugeordnet werden. - Konfiguration der Temperatur-Sollwerte wahlweise relativ (Ableitung aus Basis-Sollwert) oder absolut (unabhängige Solltemperaturen für jeden Betriebsmodus). - Komfortverlängerung durch Präsenztaste, Dauer parametrierbar. - Umschaltung der Betriebsmodi durch 1-Byte-Objekte gemäß der KNX Spezifikation oder durch bis zu 4 einzelne 1-Bit-Objekte. - Statusrückmeldungen konfigurierbar. - Frost-/Hitzeschutz-Umschaltung durch Fensterstatus oder durch Frostschutz-Automatik. - Betriebsarten "Heizen", "Kühlen", "Heizen und Kühlen" jeweils mit oder ohne Zusatzstufe. Die Temperatur-Sollwerte für die Zusatzstufe leiten sich durch einen parametrierbaren Stufenabstand aus den Werten der Grundstufe ab. - Je Heiz- oder Kühlstufe sind verschiedene Regelungsarten konfigurierbar: PI-Regelung (stetige oder schaltende PWM) oder 2-Punkt-Regelung (schaltend). - Regelparameter für PI-Regler (falls gewünscht: Proportionalbereich, Nachstellzeit) und 2Punkt-Regler (Hysterese) einstellbar. - Automatisches oder objektorientiertes Umschalten zwischen "Heizen" und "Kühlen". - Raumtemperaturmessung über bis zu zwei externe KNX Temperaturfühler. Abgleich der Temperaturwerte möglich und Messwertbildung der externen Fühler parametrierbar. Abfragezeit der extern empfangenen Temperaturwerte einstellbar. - Die Ist- und Soll-Temperaturen können nach einer parametrierbaren Abweichung auf den Bus (auch zyklisch) ausgegeben werden. - Getrennte oder gemeinsame Stellgrößenausgabe im Heiz- und Kühlbetrieb. Dadurch ein oder zwei Stellgrößenobjekte je Stufe. - Normale oder invertierte Stellgrößenausgabe. - Automatisches Senden und Zykluszeit für Stellgrößenausgabe parametrierbar. - Stellgrößenbegrenzung möglich. - Fußbodentemperaturbegrenzung im Heizbetrieb möglich. - Solltemperaturbegrenzung im Kühlbetrieb möglich. Technische Daten: KNX Medium: TP1-256 Nennspannung: AC 110 bis 230 V, 50/60 Hz Stand-by: max. 0,4 W Verlustleistung: max. 1 W Ausgänge/Regler: 6 Kontaktart: Triac Schaltspannung: AC 24/230 V, 50/60 Hz Schaltstrom: 5 bis 160 mA Einschaltstrom: max. 1,5 A (2 s) Anzahl Antriebe pro Ausgang - AC 230 V Antriebe: 4 - AC 24 V Antriebe: 2 Anschlussquerschnitt: max. 4 mm² Hinweise: - An allen Ausgängen müssen Ventile mit der gleichen Betriebsspannung angeschlossen werden. - VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1. - Montage auf DIN-Hutschiene. Lieferumfang: - KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten. Abmessungen: Teilungseinheiten (TE): 4 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2129 00 REG plus Menge: 0 Stk Einzelpreis: 250,92 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx