WG AP Grau KNX Taster-BA 1f Kontrollf. + 1-Punkt [515130] KNX Taster-Busankoppler WG AP 1fach mit Kontrollfenster und 1-Punkt-Bedienung Gira Wassergeschützt Aufputz IP44 Grau Der Taster-Busankoppler ist die Schnittstelle zwischen dem KNX System und dem Anwender. Merkmale: Tastenfunktion - Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber 1 Byte und Szenennebenstelle. - Funktion Schalten: Befehl beim Drücken und Loslassen der Tasten parametrierbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion). - Funktion Dimmen: Befehl beim Drücken der Tasten parametrierbar (Heller-EIN, Dunkler-AUS, Heller- bzw. Dunkler-UM, Heller-UM, Dunkler-UM, keine Reaktion). - Funktion Jalousie: Befehl beim Drücken der Tasten parametrierbar (AUF, AB, keine Reaktion). - Funktion Wertgeber 1 Byte: Funktionsweise konfigurierbar. - Funktion Szenennebenstelle: Funktionsweise konfigurierbar (mit oder ohne Speicherfunktion bei langem Tastendruck). - Bei 1-Punkt-Bedienung (schräg stehende Wippe) kann die Wippe nur einseitig (unten) bedient werden. - Taster-Busankoppler im System Wassergeschützt Aufputz (IP44). - Funktionen der Status-LED: Rote LED kann wahlweise zur Orientierungsbeleuchtung, Betätigungsanzeige oder Statusanzeige dienen. Technische Daten: KNX Medium: TP256 Anschluss KNX: Anschluss- und Abzweigklemme Schutzart: IP44 Schutzklasse: III Umgebungstemperatur: -25 °C bis +55 °C Relative Feuchte: 5 bis 93 % (keine Betauung) Lieferumfang: - KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5151 30 Grau Menge: 0 Stk Einzelpreis: 76,52 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx